Zmień język :

Często zdarza się, że ograniczona przestrzeń montażowa jest czynnikiem decydującym przy wyborze przewodów i prowadników kablowych. W takich przypadkach potrzebne są małe prowadniki kablowe, które działają bez problemów nawet w ciasnych przestrzeniach montażowych. Nasze mini prowadniki kablowe opracowane specjalnie do tego celu są zaprojektowane tak, aby można je było bez problemu stosować w małych przestrzeniach montażowych. Nowa generacja naszych prowadników kablowych E2.1 micro przekonuje niską masą i kompaktową konstrukcją. Wyróżnia się również lekkością, stabilnością i łatwością otwierania.
Typowe branże i zastosowania: ogólna inżynieria mechaniczna, maszyny pomiarowe, systemy transportu bliskiego...

Bardziej stabilna generacja dla najmniejszych przestrzeni montażowych

Do bardzo małych przestrzeni montażowych o minimalnej wysokości wewnętrznej

Bardzo łatwe do napełnienia i ekonomiczne

Małe i bardzo wytrzymałe

Błyskawiczne otwieranie i zamykanie dzięki zamkowi błyskawicznemu typu „zip”

Program recyklingu prowadników kablowych chainge
Przyczyń się do zmniejszenia ilości odpadów z tworzyw sztucznych i poprawy recyklingu w branży.

Osobista:
Od poniedziałku do piątku: 7:00–20:00
Sobota: 8:00–12:00
Online:
Umów spotkanie z ekspertem