Zmień język :

Domy mobilne i przyczepy kempingowe wymagają wyposażenia z różnymi opcjami regulacji, aby pomieścić wiele funkcji na niewielkiej przestrzeni. Niezależnie od tego, czy chodzi o rozwiązania liniowe, obrotowe czy obrotowo-uchylne, dzięki naszej technologii łożyskowej mamy odpowiednie rozwiązanie zarówno do wnętrz, jak i na zewnątrz. Nasze łożyska ślizgowe i moduły liniowe wykonane z wysokowydajnych polimerów wyróżniają się cichą i płynną pracą, niską masą oraz brakiem konieczności smarowania.

Niezależnie od tego, czy chodzi o ramię przegubowe markiz, regulację nachylenia anten satelitarnych, lusterka boczne czy zawiasy drzwi, okien, świetlików i siedzeń: nasze polimerowe łożyska wykazują swoje zalety w porównaniu z tradycyjnymi łożyskami metalowymi we wszystkich tych zastosowaniach. Są lekkie, działają bezsmarowe i nie rdzewieją. Dzięki temu idealnie nadają się do stosowania na zewnątrz, w szczególności w pojazdach — wilgoć, kurz i brud nie stanowią dla nich żadnego problemu.

Dzięki naszym łożyskom ślizgowym iglidurmożna obniżyć koszty nawet o 40%. Pozwalają one zmniejszyć masę nawet o 80%, a tym samym ograniczyć emisję CO2. Ponadto łożyska pracują wyjątkowo cicho, kalibrują się podczas procesu e-powlekania i można je szybko i łatwo montować w blachach dzięki elastycznym koncepcjom montażu.

W naszej ofercie posiadamy szeroki zakres produktów prowadnic liniowych do regulacji ekranów telewizorów i stołów, w aneksach kuchennych i wysuwanych łóżkach, drzwiach przesuwnych lub stojakach na rowery. Są one czystą, ślizgową alternatywą dla łożysk kulkowych z recyrkulacją kulek, w 100% bezsmarowe i bezobsługowe. Dzięki cichej pracy, niekorodujące i odporne na zabrudzenia, są odpowiednie dla zastosowań wewnątrz i na zewnątrz, w profesjonalnych obiektach, jak również w przyczepach kempingowych.

Bardzo kompaktowe podczas podróży, bardzo przestronne na kempingu: w skrócie, taka jest główna specyfikacja prototypu przyczepy kempingowej „Zoom” opracowanego i zbudowanego przez firmę Ross Design GmbH. Wnęka sypialna i blok kuchenny mogą być przesuwane. Aby zapewnić niezawodność tego ruchu, projektanci postawili na nasze osie liniowe drylin SLW.

Zapytanie od FAWO, największego europejskiego dystrybutora wyposażenia wnętrz przyczep kempingowych, było nie lada wyzwaniem: eksperci z CERES musieli stworzyć bezobsługowy, odporny na wibracje i trwały podnośnik telewizyjny z napędem silnikowym. Wieloletnie doświadczenie w zakresie rozwoju i wysokiej jakości elementy konstrukcyjne pozwoliły osiągnąć pożądany efekt. Kluczową rolę odgrywa tu system liniowy drylin z dopasowaną śrubą pociągową dryspin.

Nasza bezsmarowa technologia śrub pociągowych dryspin jest stosowana w wysuwanych stopniach, regulacjach siedzeń i kolumnach kierowniczych. Polimerowe nakrętki i śruby pociągowe gwarantują sprawność do 82%, a ich żywotność jest nawet o 30% dłuższa niż w przypadku konwencjonalnych napędów śrubowych. Doskonale nadają się do małych przestrzeni montażowych i pracują niemal bezgłośnie nawet przy niskich momentach obrotowych.

Nasze łożyska wieńcowe PRT zapewniają niezawodny ruch obrotowy, np. w siedzeniach pojazdów, podstawach stołów lub uchwytach anten satelitarnych. Konstrukcja nie opiera się na metalowych rolkach, ale na bezobsługowych elementach ślizgowych wykonanych z trybologicznie zoptymalizowanych materiałów iglidur w połączeniu z pierścieniami z aluminium lub stali nierdzewnej. Łożyska są wytrzymałe, ciche i bezobsługowe dzięki pracy na sucho oraz odporne na wilgoć i zabrudzenia.
Gdy podzespoły pojazdu i elementy wyposażenia są napędzane elektrycznie, prowadniki kablowe zapewniają niezawodne prowadzenie przewodów. Nasze prowadniki kablowe z tworzywa sztucznego pracują cicho, są lekkie i łatwe w montażu, a ich kompaktowa konstrukcja umożliwia stosowanie nawet w niewielkich przestrzeniach montażowych. W naszej ofercie dostępnych jest wiele wariantów przeznaczonych zarówno do ruchu liniowego, jak i obrotowego.



Nasze usługi, nowości i sprawdzone produkty do zastosowań wewnątrz i na zewnątrz pojazdów

Zbuduj własne wnętrze kampera z wykorzystaniem naszych prowadnic liniowych i łożysk wieńcowych.
Osobista:
Od poniedziałku do piątku: 7:00–20:00
Sobota: 8:00–12:00
Online:
Umów spotkanie z ekspertem