Produkty dla przemysłu spożywczego

Produkty i materiały zgodne z wymogami FDA i UE dla przemysłu spożywczego

Łożyska ślizgowe i liniowe, łożyska sferyczne, e-prowadniki i więcej do maszyn spożywczych.

Często zadawane pytania:

Produkty zgodne z normami FDA i UE 10/2011

Łożyska ślizgowe

Łożyska ślizgowe o higienicznej konstrukcji

Łożyska liniowe

Łożyska liniowe drylin
  • Technologia liniowa zgodna z wymogami FDA i UE 10/2011
  • Całkowicie bezobsługowa i bezsmarowa praca
  • Dostępna również w wersji z niekorodującej stali nierdzewnej

Oprawy stojakowe i łożyska sferyczne

igubal o higienicznej konstrukcji
  • Technologia opraw stojakowych i łożysk sferycznych do zastosowań w kontakcie z żywnością
  • Łatwe do wykrycia
  • Do 80% przewagi kosztowej w porównaniu ze stalą nierdzewną

Łożyska kulkowe

xiros o higienicznej konstrukcji
  • Bezsmarowe łożyska kulkowe do kontaktu z żywnością
  • Odporne na wysokie temperatury i odporne chemicznie
  • np. łożysko kulkowe xirodur A500zgodne z wymogami FDA

Rolki prowadzące

Rolki prowadzące xiros

Rolki nożowe

Rolka nożowa o higienicznej konstrukcji

Prowadniki kablowe

Prowadnik kablowy o higienicznej konstrukcji

Rozwiązania gwintów

dryspin o higienicznej konstrukcji

Półprodukty, wkładki, filamenty

Higieniczna konstrukcja — opracowanie techniczne

Opracowanie techniczne — Przewodnik dla projektantów maszyn spożywczych

  • Czym jest higieniczna konstrukcja i jakie są wymagania norm?
  • Jakie są wymagania dotyczące systemów prowadzenia przewodów w maszynach do przetwórstwa spożywczego?
  • Jak firma Schiwa, wiodący światowy producent systemów krojenia w przemyśle wędliniarskim, szynkowym i serowarskim, rozwiązała ten problem?

Produkty wykonane ze stali nierdzewnej

Systemy liniowe ze stali nierdzewnej

Oś liniowa ze stali nierdzewnej
  • Wytrzymałe, niekorodujące i odporne na chemikalia
  • Z napędem śruby pociągowej: drylin SHT
  • Z napędem śruby pociągowej: drylin SLW
  • Z napędem z paskiem zębatym: drylin ZWL

Szyny liniowe ze stali nierdzewnej

Szyna liniowa i wózek drylin W wykonane ze stali nierdzewnej
  • Monoblokowy wózek wykonany ze stali nierdzewnej VA
  • Wkładki wykonane z materiału iglidur A160 zgodnego z normą FDA/UE 10/2011
  • Wysoka wydajność działania

Oprawa stojakowa i łożyska sferyczne wykonane ze stali nierdzewnej

igubal ze stali nierdzewnej
  • Technologia opraw stojakowych i łożysk sferycznych do zastosowań w kontakcie z żywnością
  • Łatwe do wykrycia
  • Do 80% przewagi kosztowej w porównaniu ze stalą nierdzewną

Łożyska kulkowe ze stali nierdzewnej

Łożyska wieńcowe PRT ze stali nierdzewnej
  • Odpowiednie do zastosowań zgodnych z FDA i ESD
  • Specjalnie do zastosowań związanych z żywnością i pakowaniem

Rolka prowadząca ze stali nierdzewnej

Rolka prowadząca xiros wykonana ze stali nierdzewnej

Śruby pociągowe ze stali nierdzewnej

Śruby pociągowe ze stali nierdzewnej
  • Odporne na korozję i agresywne środki czyszczące
  • Szeroka gama śrub pociągowych wielozwojnych, trapezowych i metrycznych
Logo wolne od PFAS

Łożyska ślizgowe bez krytycznych PFAS

Nasze materiały i ich zgodność (FDA, UE 10/2011, 3-A, GB4806.1, Food Sanitation Act)

Standardy dotyczące żywności — zgodność łożysk ślizgowych/materiałów iglidur
Standardy dotyczące żywności — zgodność łożysk ślizgowych/materiałów iglidur

Alternatywy dla materiałów iglidur przeznaczone do kontaktu z żywnością

Alternatywy dla materiałów iglidur przeznaczone do kontaktu z żywnością
Alternatywy dla materiałów iglidur przeznaczone do kontaktu z żywnością

Specyfikacje łożysk ślizgowych dopuszczonych do kontaktu z żywnością

Specyfikacje łożysk ślizgowych dopuszczonych do kontaktu z żywnością
Specyfikacje łożysk ślizgowych dopuszczonych do kontaktu z żywnością
Bezsmarowe

Produkty łożyskowe i bezsmarowe: Co to oznacza?

Technologia liniowa o higienicznej konstrukcji

Studium projektowe drylin SHT

System liniowy ze śrubą pociągową o higienicznej konstrukcji

Studium projektowe drylin W

Wózki prowadzące o higienicznej konstrukcji

Wybrane historie sukcesu

System napełniania ze specjalnymi łożyskami ślizgowymi
Prowadnik kablowy TH3 w krajalnicy w przemyśle spożywczym
igubal w łożysku klapowym wagi wielogłowicowej Atoma
Zaciskane koła gwiazdowe Krones z łożyskami ślizgowymi iglidur
Rolka nożowa w przenośniku taśmowym
Prowadnik kablowy TH3 w systemie zbioru pieczarek
Wysokowydajne łożyska do ekstremalnych wahań temperatury w zakładach browarniczych
Bezsmarowe i ciche rolki nożowe w systemie przenośników
Więcej historii sukcesu w branży spożywczej i opakowaniowej

blogi igus: Tematy dla przemysłu spożywczego

Higieniczne projektowanie

Higieniczna konstrukcja: Jakie są wytyczne dla zakładów produkcyjnych?

Wykrywalne tworzywa sztuczne do sektora spożywczego

Czy istnieją wykrywalne tworzywa sztuczne do zastosowań ruchomych?

Czyszczenie prowadników kablowych

Jakie łożyska ślizgowe wybrać do czyszczenia w wyjątkowo wysokich temperaturach?

Konsultacje

Z przyjemnością osobiście odpowiem na Państwa pytania

Konsultacje i dostawa