Zmień język :
Mocowanie przewodów to urządzenie mechaniczne, które zapobiega niekontrolowanemu działaniu sił rozciągających na połączenia kablowe. Mocowanie przewodów jest szczególnie ważne w zastosowaniach dynamicznych lub poddawanych dużym obciążeniom, aby zapobiec uszkodzeniom, takim jak pękanie przewodów, wibracje i wstrząsy.
Odpowiednie mocowanie przewodów ma kilka decydujących zalet:
Wydłużona żywotność przewodów: zmniejszenie naprężenia mechanicznego i zapobieganie pękaniu przewodów
Większa niezawodność działania: mniej awarii spowodowanych uszkodzeniem przewodów
Efektywność ekonomiczna: mniej przerw i awarii przewodów znacznie zmniejsza koszty napraw i konserwacji.
Lepsza wydajność: przewody mogą pracować bez zakłóceń, nawet przy długotrwałym i intensywnym użytkowaniu mechanicznym.
Przelot kablowy z mocowaniem przewodów mocuje przewód w dławicy przewodu lub w złączu wtykowym. Mocowanie przewodów zapewnia, że siły zewnętrzne nie są przenoszone na przewód, ale są absorbowane przez konstrukcję, na której jest zamontowany.
Siły działające na styki w złączu lub w przewodzie są wtedy równe zeru. Bez względu na to, jak bardzo przewód porusza się na zewnątrz, wewnątrz pozostaje w spoczynku. Chroni to styki i wrażliwą elektronikę.
Aby zapewnić optymalną wydajność prowadników kablowych, należy wziąć pod uwagę następujące kryteria:
Firma igus jest uznanym dostawcą prowadników kablowych i akcesoriów, oferującym wiele unikalnych cech, które mają decydujące znaczenie przy wyborze mocowania przewodów w prowadnikach kablowych. Oto główne powody, dla których mocowania przewodów igus są lepszym wyborem w wielu zastosowaniach.

Seria testów wewnętrznych wykazała, że niewielka odległość między mocowaniem przewodów a zagięciem prowadnika kablowego nie ma negatywnego wpływu na wytrzymałość przewodów chainflex. Dzięki temu możliwe jest zintegrowanie mocowania przewodów dla przewodów bezpośrednio z uchwytem montażowym. Oferujemy opcje mocowania przewodów, np. zacisk chainfix lub oszczędzające miejsce płytki mocujące do prawie wszystkich prowadników kablowych.
Mocowania przewodów firmy igus są testowane w naszym własnym laboratorium igus pod wpływem płynów, takich jak woda lub olej, w różnych temperaturach otoczenia, z uwzględnieniem szerokiego zakresu parametrów. W testach wewnętrznych rolę odgrywa oczywiście również interakcja mocowań przewodów z różnymi materiałami płaszcza, przewodami i wężami.