Zmień język :
Obszary zastosowania
PFAS w centrum uwagi: planowane ograniczenia, wyzwania i rozwiązania dla przemysłu
Czym dokładnie są PFAS i dlaczego są tak popularne w sektorze konsumenckim i przemysłowym, zwłaszcza w sektorze motoryzacyjnym? Dlaczego istnieje groźba wprowadzenia zakazu w całej UE i co firmy mogą teraz zrobić?
Opracowanie techniczne rzuca światło na te pytania i pokazuje, w jaki sposób igus, jako przetwórca tworzyw sztucznych, reaguje na planowane ograniczenia na wczesnym etapie i może zaoferować swoim klientom alternatywy wolne od PTFE i przetestowane pod kątem PFAS.

Wydajne prowadzenie energii przyczepy


Można je znaleźć np. w windach załadowczych lub zawieszeniach piórowych
Historie sukcesu
Zamów nasze mobilne stanowisko targowe, które przyjedzie do siedziby Twojej firmy
i skorzystaj z jego zalet:
Testowanew laboratorium testowym
Łożyska ślizgowe iglidur, technologia liniowa drylin i przeguby łączące igubal są testowane pod kątem rzeczywistego zastosowania w największym laboratorium testowym tworzyw sztucznych w branży. Skupiamy się na testowaniu montażu i badaniu właściwości trybologicznych różnych kombinacji materiałów. Wyniki są zintegrowane z naszymi narzędziami do obliczania żywotności online i umożliwiają precyzyjne przewidywanie wytrzymałości.
igus przeprowadza również testy na życzenie klienta w celu sprawdzenia zastosowania produktów w określonych warunkach.
Osobista:
Od poniedziałku do piątku: 7:00–20:00
Sobota: 8:00–12:00
Online:
Umów spotkanie z ekspertem