Duże prowadniki kablowe do wysokich obciążeń

Prowadnik kablowy

E4Q

E4Q
  • Wysokość wewnętrzna: 34 do 82 mm
  • O 40% krótszy czas montażu: poprzeczka z klipsami blokującymi do otwierania i zamykania bez użycia narzędzi
  • 100% większa wytrzymałość na wysuwanie: poprzeczka z blokadą wymuszoną
  • 10% mniejsza masa: wgłębienia materiałowe dla zoptymalizowanej masy i stabilności
  • 20% większa masa wypełnienia
  • 17 dB(A) cichsze

E4.1L

E4.1l
  • Wysokość wewnętrzna: 31 do 64 mm
  • Możliwość otwierania wzdłuż wewnętrznego i zewnętrznego promienia, z obu stron
  • Cicha praca dzięki zintegrowanym hamulcom
  • Podcięta konstrukcja zapewniająca wysoką stabilność boczną
  • Możliwość ścisłego dostosowania do aplikacji
  • Optymalny stosunek ceny do wydajności
  • 30% mniejsza masa i 80% szybszy montaż niż w porównywalnych seriach
  • Podwójny system ograniczników i duże połączenie sworznia z gniazdem dla wysokiej zdolności przenoszenia sił

E4.1

Seria E4.1
  • Wysokości wewnętrzne: 21 do 350 mm
  • Poprzeczki zdejmowane wzdłuż wewnętrznego i zewnętrznego promienia
  • Dla szczególnie wymagających zastosowań
  • Podcięta konstrukcja zapewniająca wysoką stabilność boczną
  • Podwójny system ograniczników i duże połączenie sworznia z otworem dla wysokiego poziomu absorpcji siły
  • Duża siła pchająca na długich przesuwach i przy znacznych długościach samonośnych
  • Hamulec redukujący hałas i opcjonalne tłumiki hałasu
  • Cicha praca dzięki zintegrowanym hamulcom

E4/light

E4 light
  • Wysokość wewnętrzna: 56 do 112 mm
  • Poprzeczki zdejmowane wzdłuż wewnętrznego i zewnętrznego promienia
  • Zmniejszona grubość paneli bocznych i cieńsza poprzeczka

Niezawodna ochrona przed brudem i wiórami

e-tuby

e-prowadnik hybrydowy YE

Hybrydowy e-prowadnik YE
  • Wysokość wewnętrzna: od 42 do 112 mm
  • Prawie 50% lżejszy niż porównywalne prowadniki stalowe
  • O 50% większa długość samonośna
  • Bez śrub, nitów lub sworzni, które mogą się poluzować podczas występowania drgań.

Recykling e-prowadników

chainge

Konsultacje

Z przyjemnością osobiście odpowiem na Państwa pytania

Rafał Wach
Rafał Wach

Młodszy Manager Produktu e-prowadniki

+48 735 276 692Wyślij e-mail

Konsultacje i dostawa