Zmień język :
Co można znaleźć na tej stronie:
Tutaj znajdziesz przegląd naszej oferty osi liniowych z napędem wrzeciona. Niezależnie od tego, czy chodzi o wały okrągłe, czy szyny liniowe — tutaj znajdziesz odpowiednie urządzenie wrzeciona.
Gdy wymagane jest ekonomiczne, gotowe do montażu rozwiązanie, osie wrzeciona są często pierwszym wyborem. Tutaj można zobaczyć, jakie inne zalety ma napęd liniowy z wrzecionem w porównaniu z innymi systemami:

Przekształcając ruch obrotowy wrzeciona bezpośrednio w ruch liniowy, uzyskuje się bardzo dokładne i powtarzalne pozycjonowanie. Ma to kluczowe znaczenie w zastosowaniach wymagających wąskich tolerancji i wysokiej precyzji.

Osie wrzeciona są również dostępne w szczególnie małych wersjach. Dzięki swojej kompaktowej konstrukcji idealnie nadają się do wszystkich zastosowań, w których dostępna jest tylko niewielka przestrzeń montażowa. Odkryj naszą kompletną miniaturową serię drylin®.

Napędy wrzeciona w modułach liniowych są w stanie przenosić bardzo duże obciążenia. W przeciwieństwie na przykład do elastycznych pasków zębatych, osie wrzecion mogą zapewnić wydajne przenoszenie mocy dzięki swojej niewielkiej sztywności.

Moduły liniowe z napędem wrzeciona charakteryzują się szczególnie niskim tarciem. Stały, precyzyjny ruch napędu wrzeciona minimalizuje tarcie, a tym samym zużycie komponentów. Zapewnia to dłuższą żywotność całej osi wrzeciona.
Oś śruby pociągowej składa się z kilku komponentów, które muszą do siebie idealnie pasować. Precyzyjna konstrukcja odgrywa kluczową rolę w wydajności i dokładności osi liniowej. Tutaj można zobaczyć najważniejsze komponenty w skrócie.


Za pomocą konfiguratora technologii napędowej online można wprowadzić swoje wymagania i otrzymać napędy liniowe z wrzecionem, paskiem zębatym lub napędem z listwą zębatą, które można skonfigurować zgodnie z własnymi potrzebami. Silniki, sterowniki silników i inne akcesoria do napędów liniowych można również zamawiać bezpośrednio.

Osobista:
Od poniedziałku do piątku: 7:00–20:00
Sobota: 8:00–12:00
Online:
Umów spotkanie z ekspertem