Bezobsługowe rolki z tworzywa sztucznego

Przegląd rolek z tworzywa sztucznego

Zalety naszych polimerowych rolek

Bezsmarowy USP
Wytrzymałe rolki USP
Bezobsługowe rolki USP
Rolki zgodne z wymogami FDA USP

Gama rolek iglidur w skrócie

Rolki prowadzące z rowkami L, U i V

Rolki nożowe do przenośników taśmowych

Rolki toczne wykonane z polimeru

  • Sześciokrotnie bardziej odporne na zużycie niż porównywalne standardowe rolki wykonane z POM
Polimerowe kółko do łyżworolek
Kup rolki prowadzące

Koła pasowe z polimeru

  • Czterokrotnie dłuższa żywotność niż w przypadku standardowych kół pasowych z POM
Polimerowe koło pasowe
Kup koła pasowe

Adaptery rolkowe

  • Powłoka z polimeru do łożysk kulkowych o trzykrotnie dłuższej żywotności niż rolki poliamidowe
Polimerowe łożyska zewnętrzne do łożysk kulkowych
Kup adaptery rolkowe

Niestandardowe części specjalne.

Rolki prowadzące dostosowane do potrzeb klienta

Trzech klientów. Trzy rozwiązania. Trzy wytrzymałe głosy.

Rolki prowadzące iglidur w technologii prostowania
Taśma jest częściowo powlekana i naoliwiona. Ponieważ specjalny polimer jest niewrażliwy, nie ulega zużyciu ani uszkodzeniom spowodowanym zadrapaniami lub innymi stratami jakości. Powierzchnie są w idealnym stanie.

Günter Keller

Kierownik produktu ds. systemów specjalnych | Kohler Maschinenbau GmbH

Rolki nożowe iglidur w użyciu
Nasze systemy są używane na całym świecie i nie zawodzą. Rolki nożowe iglidur po prostu działają i nie wykazują prawie żadnego zauważalnego zużycia. Są również łatwe do zmontowania i oszczędzają naszym klientom czasochłonnych prac konserwacyjnych.

Jürgen Werner

Inżynier konstrukcyjny | Krones AG

Maszyna do wypełnienia napojów opiera się na rolkach iglidur
Początkowo skontaktowaliśmy się z różnymi dostawcami polimerów. Wyniki nie były jednak zadowalające. Rolki lub oś obrotowa zużyły się jeszcze bardziej. Dopiero gdy wprowadziliśmy igus na pokład, stopniowo zbliżyliśmy się do rozwiązania problemu. [...] Obecnie nie mamy już żadnych reklamacji, a żywotność została znacznie wydłużona.

Jürgen Steimmer

Menedżer grupy ds. technologii etykietowania | Krones AG

Konsultacje

Z przyjemnością osobiście odpowiem na Państwa pytania

Michał Obrębski
Michał Obrębski

Manager Produktu łożyska ślizgowe iglidur®

+48 22 316 36 33Wyślij e-mail

Konsultacje i dostawa