Prowadniki kablowe, przewody i technologia łożysk dla przemysłu półprzewodnikowego

Przemysł półprzewodników

Wybrane produkty dla przemysłu półprzewodników

e-prowadnik e-skin flat w pomieszczeniu czystym
Przykładowy e-skin flat

Zamów bezpłatny płaski system kablowy e-skin flat

e-skin soft
  • Kompatybilność z pomieszczeniami czystymi zgodnie z IPA ISO klasa 1
  • Dwie części, składające się z górnej i dolnej powłoki
  • Szybki montaż dzięki funkcji zamka błyskawicznego
  • Do szybkich, krótkich zastosowań samonośnych
e-prowadnik E6
  • Kompatybilne z pomieszczeniami czystymi zgodnie z IPA ISO klasa 1
  • Zoptymalizowana konstrukcja bez mierzalnego ścierania
  • Szczególnie cicha praca
  • Części boczne wykonane z materiału ESD, zapobiegające ładowaniu elektrostatycznemu
CFCLEAN
  • Z wysoce odpornymi na ścieranie materiałami płaszcza
  • Gwarantowana żywotność 20 milionów cykli przy promieniu 70 mm
  • Połączenie CFCLEAN i e-skin flat
e-prowadnik E6
  • Brak konieczności smarowania i konserwacji
  • Certyfikowane do użytku w pomieszczeniach czystych zgodnie z normami ISO klasy 6 do 3
  • Szczególnie cicha praca
Łożysko wieńcowe xiros
  • Gotowe do montażu łożysko wieńcowe do bezsmarowej pracy na sucho
  • Bezobsługowe elementy ślizgowe o niskiej emisji cząstek stałych
  • Pierścień wykonany z anodowanego aluminium o niskiej masie
Łożyska kulkowe xiros
  • Łożyska kulkowe wykonane z wysokowydajnych tworzyw sztucznych zapewniają niskie tarcie podczas pracy na sucho
  • Około 50% bardziej ekonomiczne i lżejsze niż konwencjonalne łożyska kulkowe ze stali nierdzewnej

Opracowanie techniczne

Opracowanie techniczne e-skin flat

Systemy zasilania do pomieszczeń czystych

  • zwiększyć wydajność zakładu
  • osiągnąć wyższą wydajność linii produkcyjnej
  • w bardziej zrównoważony sposób wykorzystać systemy zasilania

Przykłady zastosowań klientów

Prowadniki kablowe rozpraszające energię ESD i łożyska bezsmarowe w testowaniu płytek drukowanych

e-skin flat w liniowym systemie z łożyskami powietrznymi

System liniowy z łożyskami powietrznymi do precyzyjnych regulacji

Zasilanie na generatorze wzorca głośności

Prowadzenie przewodów w generatorze wzorców objętości z ponad 31 milionami cykli rocznie

System automatyki półprzewodników Fixload firmy Brooks

System automatyzacji półprzewodników

Broszura produktu i dalsze informacje

Broszura dotycząca pomieszczenia czystego

Broszura dotycząca produktów do pomieszczeń czystych

Kącik igus

Zestaw próbek XXL

Produkty ESD

Informacje o ESD

Konsultacje

Z przyjemnością osobiście odpowiem na Państwa pytania

Konsultacje i dostawa