242 nowości motion plastics... Improve what moves

Ulepsz swoje aplikacje dzięki 242 nowym produktom

Od prostej automatyzacji, ekonomicznych robotów humanoidalnych i niezawodnych rozwiązań do pomieszczeń czystych po bezsmarowe i wolne od PTFE rozwiązania motion plastics.


Najważniejsze nowości: 12 z 242 nowych produktów

e-prowadnikiem C6 z e-spinem

Do pomieszczeń czystych: prowadzenie energii na długich przesuwach zgodne z ISO Class 1

twisterchain

Samonośny prowadnik kablowy do ruchów obrotowych z kątem obrotu powyżej 600°

Przewód chainflex CFROBOT8.PLUS.030

Przewód robotyczny do DeviceNet do ruchów skrętnych ±360°/m

readycable

Gotowe do podłączenia konfekcjonowane złącze i przewód, zgodnie z wymaganiami

Prowadnice rolkowe drylin C

Pierwsza prowadnica rolkowa do pracy na sucho wykonana z motion plastics

drylin SLW-1040

Do pomieszczeń czystych:recyzyjna prowadnica liniowa o niskiej emisji cząstek, zgodna z ISO class 4

iglidur A181PF

Wolne od PTFE: uniwersalne łożyska ślizgowe do bezpiecznego kontaktu z żywnością

Drygear Apiro do dużych obciążeń

Bezsmarowna i wytrzymała przekładnia do szczególnie dużych obciążeń

Hybrydowe łożyska kulkowe xiros

Łożysko kulkowe pracujące na sucho do wyższych obciążeń dzięki metalowej bieżni wewnętrznej

Żywica iglidur i6000

Zgodność z FDA i UE: precyzyjny druk 3D DLP do kontaktu z żywnością

ReBeLMove Pro z cobotem

Połączenie robotów mobilnych i cobotów - dla elastycznego zastosowania w dowolnym miejscu

Humanoidalne roboty od RBTX

Nasz marketplace dla robotów z około 100 humanoidami


Produkty igus wolne od PTFE

Produkty igus wolne od PTFE

GO ZERO Lubrication: bezsmarowe produkty igus

Produkty igus są bezsmarowe


Nasze cyfrowe nowości

Kalkulator żywotności e-prowadników

Kalkulator żywotności e-prowadniki

Aktualizacja oprogramowania iRC V15

igus Robot Control

Usługa CNC

Usługa CNC dla części toczonych i frezowanych

Nowe produkty w Państwa siedzibie lub na naszym wirtualnym stoisku targowym

Roadshow i wystawa w siedzibie klienta

Roadshow i wystawa w siedzibie klienta

Wirtualne targi IMPS

Wirtualne targi IMPS