FAQ Technologia śrub pociągowych

Wszystkie pytania i odpowiedzi dotyczące technologii śrub pociągowych dryspin

Ogólnie

Nakrętki śrub pociągowych

Śruby pociągowe

Materiały

Tolerancje

Wzory obliczeń

Ogólne

  • Wyższa wydajność
  • Niski hałas i niski poziom wibracji
  • 30% dłuższa żywotność dzięki asymetrii
  • Do 25% mniejsze zużycie
  • Większa wydajność

Nakrętki śrub pociągowych

Śruby pociągowe

Materiały

MateriałMPa
iglidur® J4 MPa
iglidur® W3005 MPa
iglidur® A1803,5 MPa
iglidur® J3502 MPa
iglidur® E70,5 MPa
iglidur® J2002 MPa
iglidur® R2 MPa

Tolerancje

Formuła obliczeniowa

Materiał iglidur®obrotowy długoterminowy
iglidur® J1,5
iglidur® W3001,0
iglidur® A1800,8
iglidur® J3501,3
Cykl pracy ED Wartość pvmaks.[MPaxm/s]
100%0,08
50%0,2
10%0,4
OznaczenieZnaczenie
FosioweSiła osiowa
Pdopuszczalnymaks. dopuszczalny nacisk powierzchniowy 5 N/mm²
Prealfaktycznie występujący nacisk powierzchniowy dla wybranego rozmiaru
Ae realEfektywna powierzchnia wsporcza wybranej nakrętki trapezowej śruby pociągowej
PSkok
d1Średnica skoku
MtaMoment obrotowy napędu [Nm] podczas przekształcania ruchu obrotowego w ruch wzdłużny
MteMoment obrotowy napędu [Nm] podczas przekształcania ruchu wzdłużnego w ruch obrotowy
vPrędkość powierzchniowa [m/s]
sPrędkość przesuwu [m/s]
nSzybkość obrotowa [min-1
ηSprawność

Konsultacje

Z przyjemnością osobiście odpowiem na Państwa pytania

Kamil Niemyjski
Kamil Niemyjski

Manager Produktu drylin®, dryspin®, robolink®

+48 22 316 36 33Wyślij e-mail

Konsultacje i dostawa