Zmień język :
igus® oferuje różne materiały na elementy ślizgowe i współpracujące do systemów liniowych drylin®. Lata testów wykazały, że iglidur® J, J 200 i X są optymalnymi materiałami do większości zastosowań liniowych ze względu na ich właściwości w zakresie zużycia i tarcia.
Materiał iglidur® J osiągnął najlepsze wyniki w naszych testach na prawie wszystkich materiałach wałków. Porównawcze testy laboratoryjne pokazują, że iglidur® J jest polimerem o najniższym tarciu i zużyciu w zastosowaniach liniowych.
Specjalna specyfikacja
iglidur® J:

iglidur® J200 został opracowany specjalnie do zastosowań liniowych w połączeniu z anodowanymi na twardo powierzchniami aluminiowymi. Ta kombinacja osiągnęła zdecydowanie najlepsze wyniki w naszych testach laboratoryjnych.
Specjalna specyfikacja iglidur® J200:

iglidur® X charakteryzuje się wysoką odpornością na temperaturę i ściskanie, w połączeniu z ekstremalną odpornością chemiczną. iglidur® X osiąga najlepszą odporność na zużycie na wałach ze stali nierdzewnej i chromowanej.
Specjalna specyfikacja
iglidur® X:

iglidur® E7 jest specjalistą w zakresie wałów stalowych i ze stali nierdzewnej. Materiał ten bardzo dobrze tłumi drgania, jest szczególnie odporny na ścieranie i osiąga 8-krotnie dłuższą żywotność.
Specjalna specyfikacja iglidur® E7:
Y = współczynnik tarcia

Y = współczynnik tarcia
Y = zużycie

Y = zużycie
Y = żywotność

Y = żywotność
| AWM(P): | Wał z anodowanego na twardo aluminium h10 lub h8 |
| SWM: | Hartowany i szlifowany wał ze stali , h6, (AISI 1055) |
| EWM: | Hartowany i szlifowany wał ze stali nierdzewnej , h6, (AISI 440C) |
| EEWM: | Hartowany i szlifowany wał ze stali nierdzewnej , h6, (AISI 420C) |
| hv: | Chromowany na twardo i szlifowany wałek ze stali , h7, (AISI 1055) |

Osobista:
Od poniedziałku do piątku: 7:00–20:00
Sobota: 8:00–12:00
Online:
Umów spotkanie z ekspertem