Zmień język :

Produkujemy produkty dostosowane do indywidualnych potrzeb klienta z naszej wkładki z trybotaśmy iglidur.
Wkładka z trybotaśmy firmy igus służy do wykładania powierzchni i kształtów podatnych na zużycie, optymalizacji zadań transportowych, do łożysk maszyn itp. Jeśli potrzebujesz wkładki dostosowanej do indywidualnych potrzeb, możesz ją zamówić u nas.
Wystarczy opisać wymagania dotyczące wkładki, a my dostarczymy odpowiednie rozwiązanie.
Oferujemy produkty przycięte na wymiar i sprzedawane na metry lub dowolnie zaprojektowane, wstępnie przycięte części:
✓ Cięcie na inne szerokości i pożądane długości
✓ Części rysunkowe zgodnie z plikiem dxf i PDF
✓ Indywidualne dostosowanie
✓ Ekonomiczne
Nasza wkładka może być używana na wiele sposobów. Typowe obszary zastosowań to np: Inżynieria mechaniczna, technologia przenośników, budowa osprzętu, technologia montażowa, ....
Oferujemy wkładkę z trybotaśmy jako surowiec, tj. sprzedawaną na metry w całych rolkach (50 m każda) lub jako indywidualną dwuwymiarową gotową część.

iglidur A160 w stojaku na tablety
Stojaki na tablety składają się z precyzyjnie wykonanych aluminiowych części. Po obróceniu o 90°, łożyska muszą być odporne na zużycie, charakteryzować się niskim tarciem i być bezobsługowe. Trybotaśma iglidur A160 spełnia wszystkie te wymagania.
Korzyści dla klienta

Osobista:
Od poniedziałku do piątku: 7:00–20:00
Sobota: 8:00–12:00
Online:
Umów spotkanie z ekspertem