Sterowanie silnikiem drive

Sterowanie silnikiem drive
  • Nie jest wymagana instalacja oprogramowania ani aplikacji, szybkie uruchomienie
  • System sterowania można obsługiwać za pomocą smartfona (przeglądarka), tabletu lub laptopa
  • Prosty i intuicyjny interfejs użytkownika, konfiguracja systemu sterowania w zaledwie kilka minut
  • Kompatybilny z wieloma przemysłowymi systemami sterowania (np. Siemens S7 / Beckhoff). Dowiedz się więcej
  • Dla silników DC, EC i krokowych
  • Opłacalne

Sterowanie silnikiem testowym dryve

Szczegółowy opis systemu sterowania

Natychmiastowa gotowość do użycia

Łatwa kontrola

Standardy branżowe

Potężna technologia

Filmy

Dane techniczne


Napięcie nominalne zasilanie logiczne

Napięcie znamionowe obciążenie zasilanie

Typy silników

Ciągły prąd silnika

Szczytowy prąd silnika

Moc wyjściowa obciążenia

Prąd wyjściowy wyjść cyfrowych

Hamulec trzymający

Enkoder kątowy

Wejścia cyfrowe

Wyjścia cyfrowe

Wejścia analogowe

Interfejsy

Tryby pracy

Tryby jazdy

Znak CE zgodnie z wytycznymi dotyczącymi kompatybilności elektromagnetycznej

Temperatura otoczenia

Wilgotność względna

Maksymalna temperatura jednostki napędowej

Temperatura łożyska

Klasa ochrony

Funkcje ochronne

Mocowanie

D x W x H w mm (ze złączami i elementami montażowymi)

Konsultacje

Z przyjemnością osobiście odpowiem na Państwa pytania

Kamil Niemyjski
Kamil Niemyjski

Manager Produktu drylin®, dryspin®, robolink®

+48 728 866 598Wyślij e-mail

Konsultacje i dostawa