Moja osoba do kontaktu
igus® Sp. z o.o.

ul. Działkowa 121C

02-234 Warszawa

+48 22 863 57 70
+48 22 863 61 69

System ekspercki QC. dla e-prowadników. 60


… na stronie internetowej ... oraz w formie aplikacji

Wraz z systemem eksperckim dla e-prowadników QC. 60, możesz szybko i łatwo znaleźć oraz skonfigurować odpowiedni system zasilania specjalnie dla Twojej aplikacji, a nastepnie możesz obliczyć przewidywaną żywotność.

Automatyczny projekt odpowiedniego rozwiązania dla długich dróg przesuwu o dystansie od 10 m do 60 m

Dobór produktów dla e-prowadników i przewodów

Wskazanie całkowitej ceny i czasu dostawy

Bezpośrednia możliwość zamówienia

Łatwy dostęp do katalogu online lub danych CAD

Zapisywanie i pobieranie indywidualnych konfiguracji

Teraz również dostępny jako aplikacja na iPada, do pobrania w iTunes.