Diagnostyka w dziedzinie mutacji genetycznych (np. w celu wczesnego wykrywania raka) powinna rozpoznawać zmiany genetyczne, zanim objawy kliniczne ich obecności staną się widoczne. Dlatego decydującym parametrem skutecznych technik wykrywania małych wariantów genetycznych jest ich czułość. W tym przypadku stosuje się na przykład natywną elektroforezę kwasów nukleinowych, znaną jako SSCP. Najważniejszymi warunkami fizycznymi, które wpływają na konformery ssDNA i wzory SSCP są: pH, siła jonowa, ale także temperatura. Jednakże, kontrola temperatury podczas elektroforezy jest głównym problemem ze względu na ciepło generowane przez przepływ prądu. Jest to jednak ważne, ponieważ wykazano, że zwiększa szybkość wykrywania mutacji. Opracowano wielotemperaturowe urządzenie SSCP, DNA Pointer System, które wykonuje analizy genetyczne poprzez rozdział elektroforetyczny i sekwencyjną zmianę temperatury żelu.
Żel do elektroforezy jest dociskany do wymiennika ciepła. Aby umożliwić równomierny rozkład ciepła w żelu, szklane płytki elektroforetyczne muszą być precyzyjnie połączone z wymiennikiem ciepła. W poprzednim modelu systemu szklane płytki były ręcznie wkładane do komory elektroforetycznej i utrzymywane na miejscu za pomocą dwóch zaciskowych dźwigni krzywkowych. Aby poprawić obsługę urządzenia, a przede wszystkim bezpieczną kontrolę temperatury podczas elektroforezy, zamiast dźwigni krzywkowych należało znaleźć odpowiednie rozwiązanie z łożyskiem liniowym.