Zmień język :
W najnowszym teście laboratorium łożysk ślizgowych igus®, nakrętki napędowe wykonane z materiałów iglidur® i180 i iglidur® J260 zostały realistycznie przetestowane przy użyciu druku 3D. W celu dalszego porównania wykorzystano również nakrętki napędowe wykonane z pręta iglidur® oraz nakrętkę napędową wydrukowaną z ABS.
W teście system liniowy ze śrubą pociągową drylin® SHT został ustawiony pionowo, a do nakrętki napędowej przyłożono obciążenie 129 N (rys. 1). Długość skoku wynosiła 370 mm, a prędkość obrotowa wrzeciona 290 obr. Zastosowano śrubę pociągową o wysokiej spirali dryspin® DST, która jest specjalnie przystosowana do bezsmarowych wysokowydajnych polimerów iglidur®, a tym samym gwarantuje dłuższą żywotność.
Wynik potwierdza wcześniej przeprowadzone testy: Nakrętki napędowe wykonane z tribo-filamentu iglidur® przy użyciu druku 3D są porównywalne pod względem zachowania podczas zużycia z nakrętkami napędowymi wykonanymi z pręta iglidur®.

Osobista:
Od poniedziałku do piątku: 7:00–20:00
Sobota: 8:00–12:00
Online:
Umów spotkanie z ekspertem