Klasyfikacja przewodów chainflex®

Aby ułatwić Ci wybór, sklasyfikowaliśmy wszystkie typy chainflex® zgodnie z kryteriami „podstawowe wymagania, długość przesuwu, odporność na olej i skręcanie”. Im wyższy numer tym lepszy przewód.
 
Przykład: Szukasz przewodu, który jest odpowiedni do najwyższych możliwości mechanicznych. W przypadku samonośnego zastosowania ślizgowego przesuw powinien wynosić maks. 100 m. Dodatkowo, przewód jest zaprojektowany, aby spełniać wymagania dotyczące odporności na olej zgodnie z DIN EN 50363-10-2. Przewód nie jest specjalnie zaprojektowany do zastosowań skrętnych.
 
Wybór z zestawienia klasyfikacji:
 
Wymagania podstawowe: 6 Długość przesuwu: 5 Odporność na oleje: 3 Skręcenie: 1
Określa to to klasę przewodu - tutaj „Klasa 6.5.3.1”, którą można znaleźć na stronie każdego produktu.
Wymagania podstawowe Długość przesuwu Odporność na olej Skręcenie
od 1 do 7 od 1 do 6 od 1 do 4 od 1 do 4
Wymagania podstawowe niskie 1 2 3 4 5 6 7 najwyższe
Długość przesuwu samonośny 1 2 3 4 5 6 400 m +
Odporność na olej Brak 1 2 3 4 najwyższe
Skręcenie Brak 1 2 3 ±180°

Klasa chainflex® składa się z 4 części:

Wymagania podstawowe

Odporność na naprężenia (R i V)
1 do 7

1: Przewody elastyczne
2: Przewody wysoko elastyczne
3: Przewody odpowiednie do e-prowadników bez specjalnej konstrukcji (np. rdzenie nawinięte warstwami) do zastosowania w e-prowadnikach.
4: Przewody o specjalnej strukturze do ciągłego ruchu w e-prowadnikach, średnie obciążenie, promienie od 7,5 xd, szybkość do 3 m/s
5: Przewody do ciągłego ruchu w e-prowadnikach, wysokie obciążenie, promienie od 6,8 xd, szybkość do 10 m/s
6: Przewody do ciągłego ruchu w e-prowadnikach, najwyższe obciążenie, promienie od 5 xd, szybkość do 10 m/s
7: Przewody do ciągłego ruchu w e-prowadnikach, najwyższe obciążenie dla najmniejszych promieni, zastosowania wewnętrzne i zewnętrzne, promienie od 4 xd, szybkości do 10 m/s i więcej
Długość przesuwu

Przemieszczanie
1 do 6

1: Samonośne
2: Przesuw do 10 m
3: Przesuw do 20 m
4: Przesuw do 50 m
5: Przesuw do 100 m
6: Przesuw do góry do 400 m i więcej
1: Brak odporności na olej<br> 2: Odporny na olej (DIN EN 50363-4-1)<br> 3: Odporny na olej (DIN EN 50363-10-2)<br> 4: Odporny na olej (DIN EN 60811-2-1), odporny na olej organiczny (VDMA 24568 z Plantocut 8 S-MB testowany przez DEA)

Odporność na olej
1 do 4

1: Brak odporności na olej
2: Odporny na olej (na podstawie DIN EN 50363-4-1)
3: Odporny na olej (na podstawie DIN EN 50363-10-2)
4: Odporny na olej (na podstawie normy DIN EN 60811-2-1, odporny na olej organiczny (na podstawie VDMA 24568 z Plantocut 8 S-MB testowany przez DEA)
Skręcenie

Skręcanie
1 do 3

1: Brak skręcania
2: ± 90 °, dla długości przewodu 1 m
3: ± 180 °, dla długości przewodu 1 m

W teorii możliwe są poniższe klasy: najniższa "Klasa1.1.1.1", najwyższa "Klasa 7.6.4.3"

Co oznacza klasyfikacja przewodów chainflex®?

igus® od ponad 25 lat dostarcza przewody do trwałego ruchu w e-prowadnikach - przewody chainflex®, które są po prostu dobre do jednej rzeczy:
Niezawodne działanie.
Aby to osiągnąć, wszystkie przewody chainflex® we wszystkich aplikacjach e-prowadników muszą sprostać szczególnym wymaganiom, np. bardzo małe promienie gięcia, duże szybkości cykli, kompaktowe przestrzenie montażowe, szeroki zakres wpływów chemicznych i parametry dynamiczne.
igus® przeprowadza podstawowe testy kwalifikacyjne przewodów zgodnie ze standardami igus® we własnym centrum technicznym i w laboratorium badawczym. Te standardy kwalifikacji chainflex® obejmują serię testów, które następnie prowadzą do przypisania odpowiedniej „klasy” igus®.

1. Standardowa kwalifikacja przewodów chainflex® – „Materiały”

Poza typowymi testami zgodności określonych przewodów z normami (np. testami cykli wytrzymałości na zginanie, starzenia, odporności na ścieranie i substancje chemiczne, odporności ogniowej itp.) materiały proponowane do wykorzystania w produkcji seryjnej przewodów chainflex® muszą przejść szereg testów wytrzymałościowych wewnątrz prowadników kablowych. Te programy testowe mogą trwać nawet 3 lata i zawsze opierają się na testach ruchowych z wykorzystaniem materiałów stosowanych w prowadnikach kablowych. Testy obejmują:

Testy wytrzymałości na zginaniew prowadnikach kablowych, w temperaturze pokojowej, w przesuwach ślizgowych bez wsparcia.

Testy wytrzymałości na zginaniew prowadnikach kablowych, w temperaturach poniżej punktu zamarzania, z przesuwami 8 m (maks. -40°C, w zależności od materiałów)

Testy wytrzymałości na zginaniew prowadnikach kablowych, w różnych cieczach, z przesuwami ok. 0,5 m.

Testy odporności na ścieranieTesty odporności na ścieranie w połączeniu z testami materiałów prowadników.

3. Standardowa kwalifikacja przewodów chainflex®

Te programy testowe opierają się na standardowych specyfikacjach urzędów wydających certyfikaty i są przeprowadzane zgodnie z tymi specyfikacjami.
Testlab Firma igus® kompleksowo rozszerzyła swoje laboratorium do badań prowadników kablowych i przewodów na powierzchni 1030 m2. Nowe produkty standardowe i niestandardowe prowadniki kablowe są poddawane ciągłym testom na ponad 70 platformach testowych.

2. Standardowa kwalifikacja przewodów chainflex® – „Konstrukcja”

W zależności od zdefiniowanego celu (np. podwójny cykl ruchu), te programy testowe, które mogą trwać od 1 do 3 lat, zawsze opierają się na testach ruchu w prowadnikach kablowych i z prowadnikami kablowymi. Testy obejmują:

Testy wytrzymałości na zginaniew prowadnikach kablowych, w temperaturze pokojowej, w przesuwach ślizgowych bez wsparcia. Promienie są znacznie mniejsze niż promienie następnie podawane w katalogu.

Testy wytrzymałości na zginaniew prowadnikach kablowych, w różnych temperaturach od -40°C do +60°C – w zależności od konstrukcji i materiału – w przesuwach ślizgowych, z mniejszymi promieniami niż następnie podawane w katalogu.

Testy wytrzymałości na skręcaniew prowadnikach kablowych triflex® przy ±180°/m w przypadku przewodów skręcanych, na platformie testowej z 1 m prowadnika kablowego triflex®.

Testy wytrzymałości na skręcaniew prowadnikach kablowych triflex® z programami ruchu w robotach 6-osiowych.

4. Standardowa kwalifikacja przewodów chainflex® – „Optymalizacja produkcji”

Po wieloletniej kwalifikacji konstrukcji i materiałów procesy produkcyjne są kwalifikowane i definiowane na poziomie maszynowym w celu utrzymania jak najniższej tolerancji produkcyjnej. Przewody są oczywiście systematycznie i stale sprawdzane w produkowanych seriach oraz poddawane testom serii. Testy serii w firmie igus®:

Rejestracja i weryfikacja parametrów produkcyjnych w przewodach chainflex®.

Testy wytrzymałości na zginanie w platformach testowych prowadników kablowych z krótkimi, szybkimi przesuwami.


Aby uprościć wybór z blisko 1000 ruchomych przewodów do prowadników kablowych, firma igus® wprowadziła nowe kryterium wyboru i kwalifikacji przewodów ze względu na „Klasy” w oparciu o te testy serii.
Na podstawie tych „Klas” można szybko i łatwo wybrać odpowiedni przewód do danego zastosowania. „Klasa” opisuje przewidywane obciążenia, przesuwy oraz wymaganą odporność na olej/substancje zewnętrzne.



Terminy "Apiro", "AutoChain", "CFRIP", "chainflex", "chainge", "chains for cranes", "ConProtect", "cradle-chain", "CTD", "drygear", "drylin", "dryspin", "dry-tech", "dryway", "easy chain", "e-chain", "e-chain systems", "e-ketten", "e-kettensysteme", "e-loop", "energy chain", "energy chain systems", "enjoyneering", "e-skin", "e-spool", "fixflex", "flizz", "i.Cee", "ibow", "igear", "iglidur", "igubal", "igumid", "igus", "igus improves what moves", "igus:bike", "igusGO", "igutex", "iguverse", "iguversum", "kineKIT", "kopla", "manus", "motion plastics", "motion polymers", "motionary", "plastics for longer life", "print2mold", "Rawbot", "RBTX", "readycable", "readychain", "ReBeL", "ReCyycle", "reguse", "robolink", "Rohbot", "savfe", "speedigus", "superwise", "take the dryway", "tribofilament", "triflex", "twisterchain", "when it moves, igus improves", "xirodur", "xiros" oraz "yes" są prawnie chronionymi znakami towarowymi firmy igus® GmbH/ Kolonia w Federalnej Republice Niemiec oraz, w przypadku niektórych, również w innych krajach. Jest to niepełna lista znaków towarowych (np. oczekujące na rozpatrzenie wnioski o rejestrację znaków towarowych lub zarejestrowane znaki towarowe) firmy igus GmbH lub spółek powiązanych z igus w Niemczech, w Unii Europejskiej, USA i/lub innych krajach lub jurysdykcjach.

igus® GmbH podkreśla, że nie sprzedaje żadnych produktów firm Allen Bradley, B&R, Baumüller, Beckhoff, Lahr, Control Techniques, Danaher Motion, ELAU, FAGOR, FANUC, Festo, Heidenhain, Jetter, Lenze, LinMot, LTi DRiVES , Mitsubishi, NUM, Parker, Bosch Rexroth, SEW, Siemens, Stöber oraz wszystkich innych producentów napędów wspomnianych na tej stronie. Produkty oferowane przez igus® należą do igus® GmbH.