"plastics for longer life®" - Materiały igus® są wytwarzane zgodnie z tą zasadą. Nasze produkty są projektowane z wielką pasją, aby wydłużyć żywotność maszyn i aplikacji, wyeliminować konserwację oraz obniżyć koszty. Dla naszych inżynierów jakość i bezpieczeństwo przedmiotów obrabianych, j. ich odporność i żywotność, jest ważnym kryterium rozwoju. W tym celu prowadzimy największe laboratorium testowe w branży pod względem powierzchni oraz przeprowadzamy największą liczbę testów produktów i procedur testowych.
Nasza łączna powierzchnia do testowania aplikacji i materiałów wynosi 3800 m². Każdy sektor biznesu ma własne laboratorium testowe i wspólnie testujemy niektóre obszary produktów. Na powierzchni 1500 m² testujemy przewody chainflex we własnych e-prowadnikach. W przypadku bardzo długich przesuwów, dostępne jest 2000 m² powierzchni zewnętrznej. Łożyska ślizgowe iglidur, liniowe drylin i nasze komponenty Ekonomicznej Automatyzacji są testowane na powierzchni ponad 300 m². Te ostatnie częściowo w rzeczywistych warunkach w celu sprawdzenia jakości.
Od lat współpracujemy z renomowanym Instytutem Fraunhofera IPA, aby zapewnić, że wymagania dotyczące naszych aplikacji do pomieszczeń czystych są weryfikowane w odpowiednich warunkach. Laboratorium do badań hałasu i komora klimatyczna -40 °C budząca lęk pracowników firmy igus wypełniają nasz obszar testowy. Aby osiągnąć maksymalne realistyczne warunki, testujemy również aplikacje klientów oraz przeprowadzamy testy przemysłowe.
Wykorzystanie danych uzyskanych z laboratorium testowego różnymi metodami, nie kończy się nawet po ich opracowaniu. Oczywistym jest, że są one niezbędne dla nowego i dalszego rozwoju naszych materiałów oraz produktów. Jednak nasi klienci mają również tę zaletę, że posiadają dostęp do naszego doświadczenia, wyników testów i technologii materiałów, które z nich wyrosły, w przetworzonej formie: za pośrednictwem sieci, igus oferuje wiele bezpłatnych narzędzi, które pomogą Ci wybrać i kupić odpowiednie produkty:
Corocznie, w licznych obiektach testowych przeprowadzana jest duża liczba testów i badań materiałowych:
Trybologia to nauka o tarciu i zużyciu. Trybologicznie zoptymalizowane tworzywa sztuczne to te, które wykazują minimalne tarcie i niskie zużycie. Polimery bazowe, stałe smary i wzmocnienia są łączone w naszych produktach drytech w taki sposób, że łożyska, w przeciwieństwie do tych wykonanych z metalu, nie wymagają dodatkowego smarowania, wszystkie wymagania są spełnione, a tarcie, wytwarzanie ciepła i ścieranie pojawia się w najmniejszym stopniu." - Dr inż. Ralf Selzer, kierownik działu badań i rozwoju łożysk ślizgowych
Nie chcesz eksperymentować, ale czy chcesz przetestować materiały do swojej aplikacji przed użyciem? A może masz nietypową aplikację i szukasz odpowiedniego rozwiązania? Żaden problem. Przetestujemy Twoją aplikację w naszym laboratorium testowym lub komorze klimatycznej i wykorzystamy naszą wiedzę, aby znaleźć najlepsze rozwiązanie igus® dla Ciebie. Bez względu na to, czy dotyczy ono łożyska ślizgowego, e-prowadnika, przewodu, technologii liniowej, pokrętła czy Ekonomicznej Automatyzacji.