Zmień język :

Innowacyjna technologia igus® do pomieszczeń czystych sprawdza się na stanowisku testowym! Gwarancja braku cząstek stałych!
igus® jest jednym z wiodących producentów technologii pomieszczeń czyst ych w sektorze łańcucha energetycznego i z powodzeniem poddaje swoje produkty testom od 1997 roku. Aby móc szybciej opracowywać nowe produkty kompatybilne z pomieszczeniami czystymi, Fraunhofer IPA, jako partner w zakresie rozwoju i certyfikacji, zaprojektował i zrealizował niestandardowe laboratorium pomieszczeń czystych z systemem pomieszczeń czystych klasy ISO 1 w Kolonii na zlecenie igus®. Nowe laboratorium umożliwia specjaliście w dziedzinie tworzyw sztucznych przeprowadzanie zaawansowanych testów klientów i nowych rozwiązań w możliwie najkrótszym czasie w rzeczywistych warunkach.

Poziom hałasu e-skin flat wynosi tylko 29 dB(A).
Ten test pokazuje, jak cichy jest system prowadzenia przewodów e-skin® flat (A) firmy igus®. W porównaniu z płaskimi przewodami taśmowymi (B) i (C) konkurencji, e-skin® flat ma poziom hałasu tylko 29 dB(A) - testowane w laboratorium igus® w Kolonii przy prędkości 1,5 m/s bez podparcia, na standardowej tacy do pomiaru dźwięku (płyta tłumiąca, bez prowadzenia). Odległość 1 m od urządzenia pomiarowego.

Rura karbowana e-skin® została opracowana specjalnie do zastosowań w pomieszczeniach czystych. W laboratorium wytrzymała ona ponad 6,4 miliona podwójnych uderzeń przy prędkości 3 m/s w realistycznych warunkach.

Standardowy test zginania pokazuje, jak elastyczny jest e-skin® soft. Wygina się tylko pod obciążeniem, przy którym inne łańcuchy energetyczne już by się złamały.
EN ISO 14644: Norma określająca klasyfikację pomieszczeń czystych
EN ISO 14644 (DIN EN ISO 14644 w Niemczech) to uznawana na całym świecie norma dotycząca pomieszczeń czystych i stref czystych. Norma ta może być stosowana do kategoryzacji pomieszczeń na klasy czystości (ISO 1-9). Norma uwzględnia również aspekty związane z planowaniem, obsługą i monitorowaniem pomieszczeń czystych.
Pierwotnie opracowana w branży półprzewodników, norma EN ISO 14644 zastąpiła w 2001 roku starą normę US FED STD 209E. Od tego czasu znalazła ona zastosowanie w wielu branżach, w tym w przemyśle lotniczym, optycznym, farmaceutycznym, spożywczym, technologii medycznej i opiece zdrowotnej.
Aby podzielić pomieszczenia czyste na klasy, norma EN ISO 14644 koncentruje się na stężeniu cząstek w powietrzu. Norma określa wartości graniczne dla maksymalnego dopuszczalnego stężenia cząstek na metr sześcienny powietrza. Kategoryzuje również stopień czystości na klasy pomieszczeń czystych ISO 1-9. Pomieszczenia czyste klasy ISO 1 osiągają najwyższy poziom czystości. Oznacza to, że w jednym metrze sześciennym powietrza może znajdować się maksymalnie dziesięć cząstek o maksymalnym rozmiarze 0,1 mikrometra.
W celu równomiernego określenia stężenia, oprócz wartości granicznych cząstek, norma określa uznane metody testowe. Nowoczesne urządzenia do pomiaru cząstek stałych są często wyposażone w diodę laserową w celu zapewnienia jak najdokładniejszego pomiaru. Minimalną liczbę punktów pomiarowych na obszar można znaleźć w tabeli. Pomieszczenie spełnia wymagania, jeśli średnia wartość każdego punktu pomiarowego nie przekracza wartości granicznych.
Osobista:
Od poniedziałku do piątku: 7:00–20:00
Sobota: 8:00–12:00
Online:
Umów spotkanie z ekspertem