Prosimy wybrać kraj dostawy

Wybór kraju/regionu może mieć wpływ na różne czynniki, takie jak cena, opcje wysyłki i dostępność produktów.
Moja osoba do kontaktu
igus® Sp. z o.o.

ul. Działkowa 121C

02-234 Warszawa

+48 22 863 57 70
+48 22 863 61 69
PL(PL)

System E6.1: nowa generacja prowadników cichych i odpowiednich do pracy w pomieszczeniach czystych

Po 10 udanych latach w roli najcichszego prowadnika oraz dedykowanego rozwiązania do stref cleanroom, nowa generacja stoi na linii startu. Oprócz wypróbowanych i przetestowanych zastosowań E6, nowa generacja oferuje dodatkowe zalety, które znacznie upraszczają działanie. Ponadto, zmiany konstrukcyjne poprawiły dostępność do wnętrza, zmniejszyły masę i ułatwiły montaż.
Zamów bezpłatną próbkę teraz
  • Opcja bez naprężenia wstępnego (NC) poprzez obrót wewnętrznego ogniwa
  • Wyjątkowo cicha dzięki małemu skokowi i "hamulcowi" w systemie ograniczników
  • (E61.29.070.055.0 at 1m/s = 32dB(A) według testu wewnętrznego igus 4479)
  • Wyjątkowo niskie wibracje
  • System połączeń o niskim ścieraniu (niewymagający śrub bądź otworów)
  • Praktycznie brak efektu wielokąta, a co za tym idzie bardzo płynna praca.
  • Gładka konstrukcja wnętrza dla długiej żywotności przewodów i węży
  • Seria E61.29: poprzeczki po obu stronach można otworzyć oraz wyjąć wzdłuż wewnętrznego i zewnętrznego promienia
  • Oszczędność masy około 30% w porównaniu z systemem E6
  • Ekonomiczny

Poprzeczka otwierana wzdłuż wewnętrznego i zewnętrznego promienia, z obu stron

24 - 48 godzin - Magazyn Polska E61.29

Wysokość wewnętrzna hi: 29 mm
Szerokość wewnętrzna Bi: 30-140 mm
Promień gięcia R: 55 - 150 mm
Skok: 22 mm

Poprzeczki wyjmowane wzdłuż wewnętrznego i zewnętrznego promienia, z obu stron

EF61.29

Wysokość wewnętrzna hi: 29 mm
Szerokości wewnętrzne Bi: 30–140 mm
Promienie gięcia R: 55–150 mm
Skok: 22 mm

Poprzeczki wyjmowane wzdłuż wewnętrznego i zewnętrznego promienia

E61.35

Wysokość wewnętrzna hi: 35 mm
Szerokości wewnętrzne Bi: 30–140 mm
Promienie gięcia R: 55–150 mm
Skok: 25 mm

24 - 48 godzin - Magazyn Polska E61.40

Wysokość wewnętrzna hi: 40 mm
Szerokości wewnętrzne Bi: 40–300 mm
Promienie gięcia R: 63–200 mm
Skok: 27,8 mm

24 - 48 godzin - Magazyn Polska E61.52

Wysokość wewnętrzna hi: 52 mm
Szerokości wewnętrzne Bi: 40–300 mm
Promienie gięcia R: 75–200 mm
Skok: 30 mm

E61.62

Wysokość wewnętrzna: 62 mm
Szerokość wewnętrzna Bi: 50 - 400 mm
Promień gięcia R: 115 mm
Skok: 50 mm

E61.80

Wysokość wewnętrzna hi: 80 mm
Szerokości wewnętrzne Bi: 50–600 mm
Promienie gięcia R: 150–200 mm
Skok: 65 mm

Pomoc w wyborze e-chain®

Odpowiednie e-chain® można szybko znaleźć przez wprowadzenie odpowiednich parametrów oraz stosując tabelę porównań.

Instrukcja montażu

Łączenie, rozdzielanie i otwieranie e-chain® i E-Tubes.

Zastosowanie:

Aplikacje w różnych sektorach przemysłu i w laboratorium testowym firmy igus®

e-prowadnik serii 6.1 - uchylne listwy poprzeczne

Dla jeszcze lepszej ochrony przewodów i węży w e-prowadniku konstrukcja nowego E6.1 została jeszcze bardziej udoskonalona. Otwierane poprzeczki są bardzo gładkie i zaokrąglone tak samo jak przejście z ogniwa prowadnika do poprzeczki. Wszystkie lokalizacje znakowania i wprowadzania zostały ustawione na zewnątrz przekroju poprzecznego przewodu.

Typowe sektory przemysłu oraz zastosowania

Branża półprzewodników

Branża drukarek/ploterów

Do zastosowań z maks. przyspieszeniami

Kiedy minimalny poziom hałasu i zużycia są ważne


Y = masa [kg/m]
 
Nowa generacja E6.1 ma zwiększone możliwości przyspieszenia dzięki redukcji masy — e-prowadnik jest również wyjątkowo cichy i bardzo dynamiczny.
Test Fraunhofer Y = Poziom hałasu dB (A)
 
Seria E61.29 przeszła badania poziomu hałasu w laboratorium igus® i osiąga poziom hałasu o 2 dB(A) niższy niż aktualny lider w tej klasie czyli igus® serii E6.29.

igus® dla pomieszczeń czystych - odpowiedniość e-prowadników E6.1

Poprzez zastosowanie specjalnego materiału, aktualnie już niski poziom ścierania e-prowadnika, może zostań jeszcze bardziej zredukowany. Specjalne i kłopotliwe rozwiązania stosowane w wielu aplikacjach, można zastąpić prostym, standardowym e-prowadnikiem. Opracowano kompleksowy program testowy, który został wykonany zarówno dla wersji ślizgowej, jak i samonośnej. Dla wielu zastosowań, e-prowadniki wykonane ze specjalnych materiałów są niemalże całkowicie odporne na ścieranie. Testy IPA potwierdzają, że standardowe e-prowadniki igus® spełniają wymagania pomieszczeń czystych. "Przetestowany i certyfikowany jako bardzo dobry!" W pomieszczeniach czystych wymagana jest bardzo wysoka odporność na zużycie części ruchomych. e-prowadniki, na przykład, muszą posiadać bardzo wysoką odporność na zużycie, aby spełnić normy wymagane dla tak wrażliwego środowiska.
e-prowadniki odpowiednie do zastosowań w pomieszczeniach czystych
Klasyfikacja IPA - Raport IG1303-640-1: ISO Klasa 1, według standardu DIN EN ISO 14644-1
dla serii E61.29.050.075.0.CR przy v = 0,5 m/s, 1,0 m/s, 2,0 m/s
Płynnie działające e-prowadniki
Ekstremalnie niski poziom hałasu
E61.29.070.055.0 przy 1 m/s = 32 dB(A) zgodnie z wewnętrznym testem igus 4479

24 - 48 godzin - Magazyn Polska

Terminy "Apiro", "AutoChain", "CFRIP", "chainflex", "chainge", "chains for cranes", "ConProtect", "cradle-chain", "CTD", "drygear", "drylin", "dryspin", "dry-tech", "dryway", "easy chain", "e-chain", "e-chain systems", "e-ketten", "e-kettensysteme", "e-loop", "energy chain", "energy chain systems", "enjoyneering", "e-skin", "e-spool", "fixflex", "flizz", "i.Cee", "ibow", "igear", "iglidur", "igubal", "igumid", "igus", "igus improves what moves", "igus:bike", "igusGO", "igutex", "iguverse", "iguversum", "kineKIT", "kopla", "manus", "motion plastics", "motion polymers", "motionary", "plastics for longer life", "print2mold", "Rawbot", "RBTX", "readycable", "readychain", "ReBeL", "ReCyycle", "reguse", "robolink", "Rohbot", "savfe", "speedigus", "superwise", "take the dryway", "tribofilament", "triflex", "twisterchain", "when it moves, igus improves", "xirodur", "xiros" oraz "yes" są prawnie chronionymi znakami towarowymi firmy igus® GmbH/ Kolonia w Federalnej Republice Niemiec oraz, w przypadku niektórych, również w innych krajach. Jest to niepełna lista znaków towarowych (np. oczekujące na rozpatrzenie wnioski o rejestrację znaków towarowych lub zarejestrowane znaki towarowe) firmy igus GmbH lub spółek powiązanych z igus w Niemczech, w Unii Europejskiej, USA i/lub innych krajach lub jurysdykcjach.

igus® GmbH podkreśla, że nie sprzedaje żadnych produktów firm Allen Bradley, B&R, Baumüller, Beckhoff, Lahr, Control Techniques, Danaher Motion, ELAU, FAGOR, FANUC, Festo, Heidenhain, Jetter, Lenze, LinMot, LTi DRiVES , Mitsubishi, NUM, Parker, Bosch Rexroth, SEW, Siemens, Stöber oraz wszystkich innych producentów napędów wspomnianych na tej stronie. Produkty oferowane przez igus® należą do igus® GmbH.