e-prowadniki dla płynnej pracy i pomieszczenia czystego

Prowadnik kablowy
Seria E6.1
  • Wysokości wewnętrzne: 29 do 80 mm
  • Dostępne w 3 wersjach:
    • Otwierana obustronnie w promieniu wewnętrznym i zewnętrznym
    • Zdejmowana z obu stron w promieniu wewnętrznym i zewnętrznym
    • Zdejmowana w promieniu wewnętrznym i zewnętrznym
  • Wyjątkowo cicha praca 32 dB(A)
  • Duża siła ciągnięcia i pchania
  • Przydatność do pomieszczeń czystych klasy ISO 1: praktycznie brak zużycia i ścierania

E6

Seria E6
  • Wysokości wewnętrzne: 29 do 80 mm
  • Dostępne w dwóch wersjach:
    • Możliwość otwierania po obu stronach
    • e-tuba, pokrywa zdejmowana z obu stron

Płaski system prowadzenia kabli e-skin® płaski i CFCLEAN

e-skin flat
  • Modułowa i kompaktowa konstrukcja
  • Możliwość szybkiej wymiany przewodów
  • Kompatybilność z pomieszczeniami czystymi zgodnie z IPA ISO klasy 1
  • Wysoki poziom niezawodności dzięki zharmonizowanym zespołom kablowym CFCLEAN
  • Dostępne z magazynu

Rura karbowana e-skin®

Peszel e-skin
  • Wysokości wewnętrzne: 28 do 40 mm
  • Otwiera się i zamyka jak zamek błyskawiczny
  • Wymagana niewielka przestrzeń montażowa
  • Ochrona przed pyłem i wodą
  • Klasyfikacja IPA 1
  • 2. nagroda w konkursie Frauenhofer Cleanliness Technology Award 2018

R6

Seria R6
  • Wysokość wewnętrzna: 28 do 52 mm
  • System zamknięty
  • Cicha praca
  • Niskie ścieranie

T3

System T3
  • Wysokość wewnętrzna: 29 mm
  • Poprzeczka zdejmowana w promieniu wewnętrznym i zewnętrznym
  • Bardzo lekki łańcuch elektryczny®
  • Mały promień gięcia i najmniejsze przestrzenie montażowe
  • Cicha praca 33 dB(A)
  • Klasa czystości ISO 2

E3

E3
  • Wysokości wewnętrzne: 10 do 22 mm
  • Poprzeczka na jednym pasku - zamek błyskawiczny na zewnętrznym promieniu
  • Cicha praca 38 dB(A)
  • Modułowa konstrukcja: poprzeczka, separacja wewnętrzna i złącze na jednej taśmie

Recykling prowadnika kablowego

E3

Konsultacje

Z przyjemnością osobiście odpowiem na Państwa pytania

Rafał Wach
Rafał Wach

Młodszy Manager Produktu e-prowadniki

+48 735 276 692Wyślij e-mail

Konsultacje i dostawa