Moja osoba do kontaktu
igus® Sp. z o.o.

ul. Działkowa 121C

02-234 Warszawa

+48 22 863 57 70
+48 22 863 61 69

ATEX i ESD

igus® materiały do aplikacji związanych z wyładowaniami elektrostatycznymi ESD oraz ATEX. Stałe ładunki elektrostatyczne są odprowadzane w sposób kontrolowany przez igumid materiał ESD.
Uwzględniający specjalne dodatki, rozwinięty igumid materiał ESD był testowany w ponad 100 milionach cykli i jest nawet lepszy od standardowego materiału pod względem właściwości mechanicznych. igumid ESD jest trwale przewodzący. W przeciwieństwie do zastosowanych warstw, które posiadają właściwości przewodzące na czas określony oraz włączone, lotne substancje antystatyczne, specjalne dodatki zastosowane w tym materiale zapewniają trwałą oraz bezobsługową przewodniość.

Przestrzeganie wytycznych ATEX 94/9/EC, II 2 GD

igumid ESD certyfikowany przez Federal Physical and Technical Agency (PTB)

Produkt standardowy

Testowany i sprawdzony przez lata podczas pracy w obszarach ochrony przeciwwybuchowej

Kolor: ciemnoszary (podobny do RAL 7015) dla łatwego odróżnienia

 
Certyfikacja materiałów igus®:

1992 Certyfikat testowy od PTB dla igumid GC w strefach ochrony
przeciwwybuchowej 0, 1 oraz 2.
1998/1999 Dodatkowe certyfikacje PTB zgodne z DIN oraz statycznymi wytycznymi energii elektrycznej
(static electricity guidelines).
2002 igumid ESD jest produkowany w kolorze szarym (dla łatwego odróżniania) przez PTB po przeprowadzonych
testach w ponad 100 milionach cykli.
Od czerwca 2002 Nasi klienci również mają możliwość zdobycia zgodności z wytycznymi ATEX 94/9/EC, II 2 GD.

 

EC deklaracja zgodności dla ESD prowadników zasilania energią zgodnie z ATEX-RL 94/9/EC

 

EC deklaracja zgodności dla prowadników zasilania enegią z igumid G

 

Certyfikat Federalnego Instytutu Fizyczno-Technicznego (niemiecki)

 

Przewodnik dla ESD - prowadniki energii (niemiecki)

 

ATEX raport prasowy - ESD prowadniki zasilania energią dla łatwości w planowaniu

 

igus® e-chain® ESD&ATEX Manual

Wiecej informacji o ESD & ATEX