Zmień język :
Kompatybilność z pomieszczeniami czystymi do klasy ISO 1
Nowy czarny e-skin flat w rozmiarze SKF12 w wersji otwieranej i całkowicie zamkniętej. Przewodność zapobiega powstawaniu pól elektrostatycznych i nagłym wyładowaniom spowodowanym ruchem e-skin flat.
| Nr art. | Seria / Typ | Wysokość wewnętrzna [mm] | Wysokość zewnętrzna [mm] | Liczba komór | Maks. ø przewodu [mm] |
|---|---|---|---|---|---|
| SKF12C.1.1.10ESD | Zamknięta | 12 | 13 | 2 - 6 | 10 |
| SKF12O.1.1.10ESD | otwierane | 12 | 13 | 2 - 6 | 10 |

Prowadniki kablowe wykonane z przewodzącego materiału ESD są używane do zapobiegania ładunkom elektrostatycznym w procesach produkcji komponentów lub zespołów elektronicznych.

Do naszego e-skin flat: modułowy, elastycznie wypełniany system prowadzenia przewodów.

Skonfiguruj i zamów system zasilania e-skin flat w zaledwie kilku krokach.

Osobista:
Od poniedziałku do piątku: 7:00–20:00
Sobota: 8:00–12:00
Online:
Umów spotkanie z ekspertem