Moja osoba do kontaktu
igus® Sp. z o.o.

ul. Działkowa 121C

02-234 Warszawa

+48 22 863 57 70
+48 22 863 61 69

Najwyższa jakość: Polimerowe łożyska w aplikacji Deckel Maho Gildemeister

Części plastikowe dobrze się ślizgają

Sprawdzone i przetestowane połączenie

Prowadniki kablowe, firmy igus® z Kolonii są wykorzystywane w całym sektorze produkcyjnym jak również w przemysle maszynowym, od zasilania energii wewnątrz i żurawii portowych aż po niezliczone zasilania kablami linii produkcyjnych. Dzieki wielu obszarom zastosowań tych prowadników kablowych wraz z czasem powstało bliskie, pełne zaufania partnerstwo pomiędzy igus® a Deckel Maho. Dla przygotowania różnych przecinarek, frezarek i innych obrabiarek, mocowania prowadników są stosowane coraz częściej w maszynach DMG. Łańcuchy są droższe w produkcji ale oferują objętości nie do osiągnięcia przez inne systemy, aż do 90 stacji narzędziowych w relatywnie małej przestrzenii. Łożyska są wciskane i ogniwo łańcucha dla cichobieżnej pracy w obrabiarkach. Wczesniej wykorzystywano do tego celu łozyska metalowe pokryte teflonem.

Łożysko jest wciskane z pomocą prasy iglidur® łożysko w połączeniu łańcucha

Powiększone partnerstwo

Dzieki pozytywnym doświadczeniom z łozyskami w łańcuchach narzędziowych, Deckel Maho w międzyczasie przestawili się na stosowanie plastikowych łozysk od specjalistów z Kolonii. Nieważne czy to w drzwiach obrabiarki czy w innym elemencie ruchomym: Zufanie do plastikowych łożysk igus® rośnie i otwieraja się przed nimi nowe potencjalne aplikacje. Nowe produkty i materiały łozyskowe są na bieżąco testowane w bliskiej współpracy między Deckel Maho a igus®. Dzieki odkryciom , osoby za nie odpowiedzialne obiecują wyniki, które mogą stanowic ogromne zainteresowanie dla kompletnie nowych gałęzi przemysłu. Aczkolwiek, nawiązano porozumienie o tajności i poufności wyników tych wspólnych projektów dla obupulnych korzyści.

W DMG, praca ręczna zabezpiecza wysoki poziom jakości Uchwyt narzędzia w formie łańcucha.

Więcej o zastosowanych produktach

Więcej interesujących aplikacji z różnorakich gałęzi przemysłu.