Zmień język :
Maszyny CNC (Computerised Numerical Control) stały się niezbędne w przemysłowej obróbce materiałów. Zastosowanie technologii komputerowej w obróbce przemysłowej nie tylko zwiększa precyzję, a tym samym jakość produkcji podczas obróbki elementów, ale także znacznie zwiększa wydajność. Maszyny sterowane numerycznie są obecnie wykorzystywane w wielu różnych zastosowaniach. Nasze łańcuchy energetyczne, prowadnice liniowe i systemy łożysk ślizgowych są wykorzystywane w tych frezarkach CNC, wiertarkach, szlifierkach, tokarkach, wycinarkach, polerkach i giętarkach.

Niezależnie od tego, czy chodzi o gięcie prostych, czy skomplikowanych elementów - giętarki TruBend firmy TRUMPF umożliwiają szybkie i niezawodne gięcie najróżniejszych detali z maksymalną precyzją. W przypadku dużych i ciężkich elementów proces obróbki jest wspomagany przez urządzenie wspomagające gięcie. Firma TRUMPF polega na naszych rurach energetycznych serii R4.1L, aby zapewnić bezpieczne zasilanie energią tego wsparcia.

Podwieszane, pionowe lub liniowe: nasze zamknięte łańcuchy energetyczne od lat sprawdzają się w systemach spawania Cloos.
Przejdź do przykładu zastosowania
Do dostarczania energii do głównego wrzeciona tej frezarko-wiertarki producent wykorzystuje szczególnie gęste rury energetyczne RX.
Przejdź do przykładu zastosowania
W tej tokarce zastosowano łańcuch e-prowadnika® o długości przesuwu do 20 metrów. Jest to idealne rozwiązanie dla długich, niepodpartych odcinków w obszarze wiórów.
Przejdź do przykładu zastosowania
ROMI, lider brazylijskiego rynku maszyn i urządzeń, jest naszym dostawcą od 15 lat. Nasz e-łańcuch® i kabel chainflex® są używane w nowym centrum obróbczym.
Przejdź do przykładu zastosowania
System readychain® z ośmioma łańcuchami energetycznymi gwarantuje bezpieczne zasilanie wszystkich sześciu wrzecion tej tokarki firmy Gildemeister Italiana S.p.A.
Przejdź do przykładu zastosowania
Te kompaktowe frezarki CAD/CAM produkują prototypy szybko, precyzyjnie i z wysoką jakością. Zainstalowano tu 15 miniaturowych prowadnic drylin® oraz rowek śruby pociągowej dryspin®.
Przejdź do przykładu zastosowania
15 e-chain® jest używanych we frezarce we wszystkich osiach przesuwu, w kabinie podnoszącej i w zmieniarce narzędzi. Gwarantują one duże odległości przesuwu do 50 metrów.
Przejdź do przykładu zastosowaniaAgresywne warunki otoczenia występują zwykle podczas obróbki metali. Metaliczny piasek, ale także zatykające się oleje do smarowania części maszyn, wpływają na elementy takie jak prowadzenie kabli lub systemy prowadnic liniowych. Zamknięte łańcuchy energetyczne lub rury energetyczne są często używane do ochrony wewnętrznych kabli w celu obsługi maszyn z jak najmniejszymi przerwami i awariami.

Duże centra obróbcze o konstrukcji bramowej to specjalność producenta obrabiarek Kao Ming z Tajwanu. Długie drogi przesuwu, sięgające nawet 13 metrów, stawiają szczególne wymagania w zakresie dostarczania energii i mediów w tych systemach. Dzięki systemowi guidelok, Kao Ming wybrał system, który jest niezawodny, solidny i samonośny.

Wióry i brud wymagają zamkniętego łańcucha energetycznego o długiej żywotności w tym systemie producenta tokarek FAT HACO.
Przejdź do przykładu zastosowania
Szczególnie brudne i ścierne warunki charakteryzują środowisko w systemach cięcia nożami. e-chain® w połączeniu z systemem autoglide są tutaj używane.
Przejdź do przykładu zastosowania
Ta maszyna CNC frezuje głównie polistyren, który zatyka wszystkie powierzchnie i szczeliny. W związku z tym klient korzysta obecnie z jednostek liniowych drylin®.
Przejdź do przykładu zastosowania
Ta frezarka polerska jest używana w dziedzinie protetyki "" . Podczas frezowania drobny pył osadza się na prowadnicy liniowej. drylin® jednostki liniowe zapewniają teraz rozwiązanie.
Przejdź do przykładu zastosowania
Przestrzenie między prętami gwintowanymi szybko zapychają się brudem. Specjalna nakrętka gwintowana dryspin® utrzymuje wydajność maszyn dzięki funkcji czyszczenia.
Przejdź do przykładu zastosowania
Ruchome we wszystkich kierunkach, wieloosiowe łańcuchy energetyczne zapewniają nieskończoną liczbę osi obrotowych. Są odporne na wysoką temperaturę, iskry i ekstremalne zabrudzenia.
Przejdź do przykładu zastosowania
W tym centrum obróbczym CNC konieczne było zapewnienie odporności na temperaturę i chemikalia wszystkich komponentów. Zastosowano tu specjalny e-łańcuch®, od którego wióry po prostu się odbijają.
Przejdź do przykładu zastosowania
W tej frezarce zastosowano wytrzymałą, wysokotemperaturową rurę energetyczną. Nawet wióry o temperaturze do 850 °C odbijają się od niej bez śladu.
Przejdź do przykładu zastosowaniaPodczas dalszego rozwoju obrabiarek projektanci szukają sposobów na pogodzenie coraz bardziej wydajnych systemów z dążeniem do znalezienia rozwiązań oszczędzających miejsce. Pozwala to nie tylko na zmniejszenie wymiarów całego systemu, ale także oferuje znaczne potencjalne oszczędności w zakresie kosztów energii podczas pracy. W tym kontekście, łańcuchy energetyczne, na przykład, muszą umożliwiać szczególnie małe promienie gięcia przy dużych prędkościach i przyspieszeniach.

Dział "System Technology" renomowanego producenta wrzecion FRANZ KESSLER opracowuje i produkuje głowice obrotowe wrzecion i stoły obrotowe, które umożliwiają precyzyjną obróbkę elementów metalowych i coraz częściej kompozytowych. Do zasilania i przesyłania sygnałów firma KESSLER wykorzystuje kable chainflex®, które spełniają bardzo wysokie wymagania pod względem żywotności i niezawodności.

Nasz łańcuch energetyczny i kabel chainflex® są wykorzystywane do dostarczania energii do najszybszych na świecie maszyn do wykrawania i gięcia serwo, które działają w szczególnie ograniczonej przestrzeni w maszynie.
Przejdź do przykładu zastosowania
W pionowych centrach tokarskich EMAG serii VMC do zasilania wrzeciona chainflex® stosowane są kable jednożyłowe. Wyzwania: Ograniczona przestrzeń, duża ilość wiórów i oleju.
Przejdź do przykładu zastosowania
Do pięćdziesięciu osi serwo w ograniczonej przestrzeni, wysoka dynamika, wysokie wymagania dotyczące żywotności i mały promień gięcia. Są to wymagania tej automatycznej wiertarki dla naszych łańcuchów energetycznych i kabli chainflex®.
Przejdź do przykładu zastosowania
Osiągnięcie pionowego skoku ponad jednego metra i zakresu obrotu 270° w ograniczonej przestrzeni montażowej było możliwe dzięki temu zastosowaniu w głowicy szlifierskiej szlifierki do kół zębatych.
Przejdź do przykładu zastosowania
W tym zastosowaniu, dwuwrzecionowe poziome centrum obróbcze zostało wyposażone w wyjątkowo ciche systemy zasilania o niskim poziomie wibracji.
Przejdź do przykładu zastosowania
Ten system automatyzacji prasy wymaga wyjątkowo oszczędnego zasilania energią przy dużej prędkości.
Przejdź do przykładu zastosowania
W tym przypadku problem przestrzeni został rozwiązany za pomocą prostej sztuczki: Dostępna była tylko 20-centymetrowa wysokość montażowa, zbyt niska dla konwencjonalnego rozwiązania z łańcuchem elektronicznym®.

Dwa e-chain® działają obok siebie w obrabiarce producenta maszyn Yamazaki Mazak Corp. i umożliwiają dostarczanie energii w bardzo małej przestrzeni instalacyjnej.
Przejdź do przykładu zastosowania
Ze względu na ograniczoną przestrzeń montażową, w tej tokarce CNC ze skośnym łożem konieczne było wymuszone prowadzenie rur energetycznych. Rury energetyczne zapewniają tutaj trójwymiarowe prowadzenie mediów.
Przejdź do przykładu zastosowania
Zastosowaniem jest głowica obrotowa centrum frezarskiego. Łańcuchy energetyczne prowadzą dużą liczbę mediów do głowicy frezującej na bardzo małej przestrzeni montażowej.
Przejdź do przykładu zastosowaniaPodczas projektowania obrabiarek szczególny nacisk kładzie się na wysoką dostępność rozwiązania. Celem jest ograniczenie przestojów, a tym samym umożliwienie klientowi jak najbardziej ekonomicznej eksploatacji. Wysokiej jakości systemy często muszą być w stanie bezproblemowo radzić sobie z pracą na trzy zmiany przez siedem dni w tygodniu. W poniższych przykładach zastosowań klient skupił się na łańcuchach energetycznych, prowadnicach liniowych lub łożyskach ślizgowych, które działają niezawodnie pod dużym i ciągłym obciążeniem związanym z ruchem.

W prawie żadnej innej branży niezawodność nie jest tak ważna jak w przemyśle motoryzacyjnym. Ponieważ przestoje w produkcji są kosztowne, ważne jest, aby producenci i dostawcy pojazdów mogli polegać na niezawodnych komponentach. Dlatego austriacki producent silników polega na "inteligentnym plastiku" firmy igus®. Czujniki wykrywają zużycie podczas pracy i podnoszą alarm w odpowiednim czasie, gdy tylko wymagana jest naprawa lub wymiana.

Najwyższy stan nawet po 9 latach - Wstępnie zmontowane systemy zasilania są stosowane w tych precyzyjnych maszynach w agresywnych warunkach środowiskowych.
Przejdź do przykładu zastosowania
24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu, zamknięta rura energetyczna typu R4 pracuje w maszynie do zgrzewania tarciowego z przemieszaniem firmy Grenzebach Maschinenbau GmbH.
Przejdź do przykładu zastosowania
Frezarka DMF 200|8 firmy DMG Mori osiąga prędkości frezowania do 20 000 obr. Łańcuchy energetyczne serii E4Q redukują wibracje w maszynie.
Przejdź do przykładu zastosowania
Każde wrzeciono w tej automatycznej tokarce firmy Schütte musi być zasilane energią, sygnałami i chłodziwem. I to przy ponad 4,5 miliona cykli rocznie.
Przejdź do przykładu zastosowania
Te obrabiarki do obróbki dużych komponentów są często używane przez 20-30 lat z wymaganą dostępnością co najmniej 95%. Stosowane są tutaj łańcuchy energetyczne i kable chainflex®.
Przejdź do przykładu zastosowania
W tej maszynie tnącej zastosowano łańcuch elektroniczny® typu E6. Gwarantuje to planowaną żywotność maszyny wynoszącą od 7 do 10 lat, nawet przy dużym obciążeniu pracą ciągłą.
Przejdź do przykładu zastosowania
Systemy Readychain® są używane w tej jednostce pozycjonującej do bezpiecznego prowadzenia napędu, systemu pomiarowego i przewodów sprężonego powietrza - 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu.
Przejdź do przykładu zastosowania
Ta frezarka produkuje wióry aluminiowe, wióry drewniane i drobny pył z materiałów kompozytowych. Zastosowano tu łańcuch energetyczny i technologię magazynowania, które muszą zawsze działać niezawodnie.
Przejdź do przykładu zastosowania
Te maszyny do mikromontażu wykonują kilka milionów cykli roboczych rocznie. Łańcuch energetyczny i kabel chainflex® to niezawodne komponenty systemu, które wytrzymują takie stałe obciążenie.
Przejdź do przykładu zastosowaniaW dzisiejszych czasach montaż i uruchomienie nowoczesnych obrabiarek może trwać nawet kilka miesięcy. Aby jednak zapewnić ciągłość działania na wcześniejszym etapie, wysoce złożone systemy powinny być idealnie gotowe do pracy już po kilku tygodniach. Zaawansowane produkty modułowe, fachowe doradztwo i redukcja bazy dostawców przyczyniły się do osiągnięcia tego celu w następujących zastosowaniach.

Producent obrabiarek Hartford z Tajwanu polega na całkowicie wstępnie zmontowanych systemach łańcuchów energetycznych w swoich portalowych centrach obróbczych. Pozwala to zaoszczędzić wiele etapów pracy, skracając wymagany czas montażu z kilku tygodni do zaledwie pół dnia. Jednocześnie klienci mogą zawsze polegać na gotowych łańcuchach, które zapewniają im niezawodne rozwiązanie z jednego źródła.

DVS Universal Grinding GmbH polega na wstępnie zmontowanych łańcuchach energetycznych, aby zaoszczędzić miejsce, wagę i czas w produkcji swoich obrabiarek.
Przejdź do raportu użytkownika
Niezwykle płynnie pracujący łańcuch umożliwia tej maszynie CNC precyzyjną pracę. Prosta konstrukcja minimalizuje koszty instalacji i konserwacji.
Przejdź do przykładu zastosowania
Dzięki wstępnie zmontowanemu zasilaniu readychain® firma otrzymuje wszystko z jednego źródła i bezpośrednio od producenta. Oszczędza to czas i koszty instalacji.
Przejdź do przykładu zastosowania
Łańcuch Energy Chain E4/4 Light ma kompaktowe wymiary zewnętrzne i wyjątkowo solidną konstrukcję. System readychain® pozwolił klientowi zaoszczędzić czas i koszty montażu oraz znacznie ułatwił instalację.
Przejdź do przykładu zastosowania
System zasilania tego centrum obróbczego został zaprojektowany tak, aby zminimalizować liczbę interfejsów. Wstępnie zmontowane kompletne rozwiązanie zapewnia oszczędność kosztów i czasu montażu.
Przejdź do przykładu zastosowania
Prowadnica liniowa i plastikowe łożyska ślizgowe zastosowane w tej szlifierce charakteryzują się brakiem konieczności konserwacji i stosowania środków smarnych oraz gwarantują wyjątkowo długą żywotność maszyny.
Przejdź do przykładu zastosowania
Zastępując łożyska metalowe łożyskami ślizgowymi z tworzywa sztucznego iglidur®, firma lid Maho Gildemeister była w stanie osiągnąć ponad 50-procentową oszczędność kosztów na swoich obrabiarkach.
Przejdź do przykładu zastosowania
Ten system cięcia strumieniem wody XXL o wymiarach 32 x 5 metrów ma imponujące wymiary. Zasilanie energią wspomaga precyzyjny ruch dwóch głowic tnących 3D.
Przejdź do przykładu zastosowania
Parker EME wykorzystuje system prowadnic drylin® w swoich siłownikach liniowych "LCB". Są one niezwykle wytrzymałe, mają optymalne właściwości w zakresie zużycia i tarcia oraz nie wymagają smarowania.
Przejdź do przykładu zastosowania
Seria giętarek SPEEDMAX łączy niezwykle wysoką wydajność cyklu z minimalnym skokiem. Ze względu na szczególnie wysokie obciążenie, klient polega obecnie na wytrzymałych łożyskach ślizgowych iglidur®.
Przejdź do przykładu zastosowania
Lekkie, wytrzymałe i niewymagające smarowania łożyska polimerowe są obecnie montowane w wielu różnych miejscach obrabiarek i centrów obróbczych. Zawsze działają niezawodnie pomimo wielu cykli ruchu maszyn.
Przejdź do przykładu zastosowania
Ta wycinarka laserowa charakteryzuje się wysokimi prędkościami przesuwu i przyspieszeniami. Łańcuchy energetyczne działają tu równie dynamicznie, co solidnie.
Przejdź do przykładu zastosowania
Firma Trima Triebeser Maschinenbau GmbH zainstalowała łańcuch łukowy do węża ssącego o grubości 300 mm w maszynie do obróbki drewna. Celem było stworzenie przyjaznego dla kabli i wytrzymałego systemu prowadzenia na długich trasach.
Przejdź do przykładu zastosowaniaOsobista:
Od poniedziałku do piątku: 7:00–20:00
Sobota: 8:00–12:00
Online:
Umów spotkanie z ekspertem