Zmień język :
Tabela materiałów
Specyfikacja ogólna
Jednostka
iglidur® H2
Metoda badania
gęstość
g/cm³
1,72
Kolor
brązowy
maks. Absorpcja wilgoci przy 23°C/50% wilgotności w pomieszczeniu.
% wagowo
0,1
DIN 53495
maks. całkowita absorpcja wilgoci
% wag.
0,2
Współczynnik tarcia ślizgowego, dynamiczny, względem stali
µ
0,07 - 0,3
Wartość pv, maks. (na sucho)
MPa x m/s
0,58
Specyfikacja mechaniczna
moduł zginania
MPa
10.300
DIN 53457
wytrzymałość na zginanie w 20°C
MPa
210
DIN 53452
Wytrzymałość na ściskanie
MPa
109
Maksymalny zalecany nacisk powierzchniowy (20°C)
MPa
110
Twardość Shore D
88
DIN 53505
Specyfikacja fizyczna i termiczna
Górna temperatura długotrwałego stosowania
°C
+200
Górna temperatura krótkotrwałego zastosowania
°C
+240
Niższa temperatura stosowania
°C
-40
przewodność cieplna
[W/m x K]
0,24
ASTM C 177
współczynnik rozszerzalności cieplnej (przy 23°C)
[K-1 x 10-5]
4
DIN 53752
Specyfikacja elektryczna
Rezystywność objętościowa
Ωcm
> 1015
DIN IEC 93
Rezystancja powierzchniowa
Ω
> 1014
DIN 53482
Tabela 01: Dane materiałowe

wykres. 01: Dopuszczalna wartość pv dla łożysk ślizgowych iglidur® H2 o grubości ścianki 1 mm w pracy na sucho względem wału stalowego, w temperaturze +20 °C, zamontowanych w obudowie stalowej.
X = prędkość powierzchniowa [m/s]
Y = obciążenie [MPa]
Przy stosowaniu łożysk ślizgowych iglidur® H2 aspekty ekonomiczne zajmują centralne miejsce. Po raz pierwszy możliwe jest zaoferowanie wysokowydajnego łożyska ślizgowego do dużych obciążeń z tymi zaletami technicznymi w tak korzystnej cenie: Temperatury do 200°C, dopuszczalny nacisk powierzchniowy do 110 N/mm, bardzo dobra odporność chemiczna. Łożyska ślizgowe iglidur® H2 są samosmarujące i nadają się do wszystkich ruchów.

wykres. 02: maksymalne zalecane ciśnienie powierzchniowe w funkcji temperatury (110 MPa przy +20 °C)
X = temperatura [°C]
Y = obciążenie [MPa]
Specyfikacja mechaniczna
Maksymalny zalecany nacisk powierzchniowy jest parametrem mechanicznym materiału. Na jego podstawie nie można wyciągać wniosków dotyczących trybologii. Wytrzymałość na ściskanie łożyskiglidur® H2 maleje wraz ze wzrostem temperatury. wykres. 02 ilustruje tę korelację.
Wykres. 03 pokazuje odkształcenie sprężyste iglidur® H2 pod obciążeniem promieniowym. Przy maksymalnym zalecanym ciśnieniu powierzchniowym 110 MPa odkształcenie w temperaturze pokojowej jest mniejsze niż 3%. Wartości wytrzymałości na zginanie i ściskanie w temperaturze pokojowej są wyższe niż w przypadku igliduru® H.

Wykres 04: Współczynnik tarcia w funkcji prędkości powierzchniowej, p = 0,75 MPa
X = prędkość powierzchni [m/s]
Y = współczynnik tarcia μ
Tarcie i zużycie
Wykresy 04 do 06 ilustrują, jak zmienia się współczynnik tarcia łożysk ślizgowych iglidur® H2 przy różnych prędkościach poślizgu, obciążeniach i chropowatościach.

Wykres 05: Współczynnik tarcia w funkcji ciśnienia, v = 0,01 m/s
X = obciążenie [MPa]
Y = współczynnik tarcia μ
iglidur® H2
suchy
Smar
olej
woda
współczynnik tarcia µ
0,07 - 0,30
0,09
0,04
0,04
Tabela 04: Współczynnik tarcia dla iglidur® H2 względem stali (Ra = 1 μm, 50 HRC)

wykres. 06: Zużycie, zastosowanie obrotowe z różnymi materiałami wału, p = 1 MPa, v = 0,3 m/s
X = materiał wału
Y = zużycie [μm/km]
A = aluminium, anodowane na twardo
B = stal do swobodnego cięcia
C = Cf53
D = Cf53, chromowana na twardo
E = stal węglowa HR
F = 304 SS
G = stal wysokogatunkowa
Materiały wału
Jeśli chodzi o odporność na zużycie kombinacji z iglidur® H2, należy jeszcze raz podkreślić, że łożyska te zostały opracowane z myślą o wysokiej wytrzymałości mechanicznej. Jednakże, odporność na zużycie żadnej kombinacji łożysko/wał nie osiąga wartości iglidur® H370 z odpowiednim wałem.
Jeśli stosowane są łożyska iglidur® H2, nie należy ich łączyć z twardymi chromowanymi wałami. Wały wykonane zCf53 i 304 SS są znacznie bardziej odpowiednie, jak widać na rysunkach 06 i 07.

Osobista:
Od poniedziałku do piątku: 7:00–20:00
Sobota: 8:00–12:00
Online:
Umów spotkanie z ekspertem