Zmień język :
Niezależnie od tego, czy jest to stoisko targowe i ruchoma brama, czy centrum mostowe: 5-osiowa technologia CNC firmy MAKA-Systems GmbH udowadnia swoją wydajność w wielu sektorach obróbki, czy to drewna, aluminium czy tworzyw sztucznych. A ponieważ zainstalowano różne systemy zasilania energią z systemu modułowego składającego się z około 80 000 części, uzyskano znaczne oszczędności - przy jednoczesnym wzroście wydajności.
Inteligentne rozwiązania dla łańcucha energetycznego
"Wymagania klientów dotyczące stabilności systemów stale rosły. W tym czasie nazwa igus® coraz częściej pojawiała się w specyfikacjach," mówi Reinhard Hiller, dyrygent Production & Logistics, patrząc wstecz. "Współpraca okazała się opłacalna. Z biegiem czasu wspólnie opracowaliśmy wiele niestandardowych rozwiązań w zakresie zasilania poszczególnych jednostek, które wyraźnie wyróżniają się na tle konkurencji. Dzięki inteligentnym rozwiązaniom w zakresie łańcucha energetycznego od samego początku osiągnęliśmy dwucyfrowe procentowe oszczędności kosztów, jednocześnie zwiększając dane dotyczące wydajności." Nasze łańcuchy energetyczne osiągają szczególnie dobre wyniki, jeśli chodzi o długości niepodparte, takie jak te występujące w centrach mostowych. To właśnie tutaj wyraźnie wyróżniamy się na tle konkurencji.
Wszystkie obecne serie łańcuchów energetycznych są obecnie instalowane w centrach obróbczych CNC i sprawdziły się już w niezliczonych centrach obróbczych na całym świecie. Specjalista CNC zdecydował się teraz również na zastosowanie wstępnie zmontowanych systemów zasilania w maszynie do obróbki tworzyw sztucznych i kompozytów. "Ten temat jest obecnie naszym priorytetem numer jeden, podkreśla" Reinhard Hiller. "Ponieważ coraz bardziej koncentrujemy się na standaryzacji, dostrzegamy szereg technicznych i ekonomicznych zalet prefabrykacji."
"Wyrafinowana obróbka brył przestrzennych jest realizowana za pomocą naszej technologii 5-osiowej i jest równie przekonująca we wnętrzach samolotów, jak i przy budowie jachtów lub modeli na dużą skalę," mówi CEO, przedstawiając portfolio produktów. Dla maszyny dostępny jest również kompletny pakiet usług. Od centrum frezarskiego ze stołem obrotowym do wysoce dynamicznej produkcji małych części protetycznych po integrację systemu CNC z zależną od czasu linią cyklu do produkcji Panamery - firma zajmująca się inżynierią mechaniczną oferuje odpowiednie rozwiązanie dla każdego wymagania klienta. Wysoce złożone centra obróbcze CNC są zwykle w ciągłym użyciu w najtrudniejszych warunkach. Ich bezpieczeństwo na stoisku targowym musi być zatem zagwarantowane. Żadna firma nie może sobie pozwolić na przestoje. Zainstalowane komponenty muszą działać niezawodnie. Oczywiście dotyczy to również systemów zasilania.
Zmieniające się profile wymagań
Różne materiały przetwarzane na maszynach CNC stawiają różne wymagania systemom zasilania. Pył, wióry i materiały ścierne sprzyjają zużyciu. Do tego dochodzą kwestie zwrotności, prędkości i pracy ciągłej. Prędkości 100 m/min. i skoki 40 i 50 m nie są rzadkością. "Przyspieszanie i zwalnianie mas nie może w szczególności obciążać systemu zasilania energią w dłuższej perspektywie," podkreśla Reinhard Hiller. Łańcuchy są wypełnione przewodami elektrycznymi, pneumatycznymi, a czasami hydraulicznymi. Ciśnienie robocze, zwłaszcza w przypadku kabli hydraulicznych, może sięgać kilkuset barów. Podczas zmian obciążenia kable w łańcuchu energetycznym mogą żyć własnym życiem. "Mamy tylko dobre doświadczenia. Są one ułożone tak bezpiecznie, że nie napotkaliśmy jeszcze żadnych problemów," informuje Reinhard Hiller.
Specjalne łańcuchy wspornikowe, które mogą pomieścić węże ssące o średnicach od 36 mm do 300 mm, sprawdziły się na wielu specjalistycznych maszynach CNC. Gdyby wąż musiał być poprowadzony wewnątrz systemu zasilania energią, byłoby to możliwe tylko w przypadku większych łańcuchów energetycznych, których zakup jest oczywiście znacznie droższy. Z drugiej strony, stosunkowo lekki wąż powietrzny może być poprowadzony oddzielnie wzdłuż rzeczywistego systemu zasilania energią bez żadnych problemów i bez konieczności rezygnacji z manewrowości.
Korzyści dla klienta są oczywiste. Zakup niezliczonych pojedynczych części nie jest już konieczny. Liczba dostawców i zamówień może zostać wielokrotnie zredukowana. Nie ma kosztów magazynowania. Wstępnie zmontowany system zasilania jest dostarczany na czas. Standardowo w magazynie dostępnych jest ponad 1400 kabli do wszystkich technologii napędów i magistrali. Dostępne są również niezliczone połączenia wtykowe, złącza i ponad 80 000 plastikowych części. Są one montowane na zamówienie i dostarczane przetestowane, dzięki czemu nie ma potrzeby rezygnowania z jakości i niezawodności. "W naszym przypadku po prostu zmontowaliśmy system zasilania energią i wykorzystaliśmy wolne moce produkcyjne w innym miejscu w firmie," potwierdza Reinhard Hiller. "Opierając się na pozytywnych doświadczeniach z projektu pilotażowego, w przyszłości będziemy w coraz większym stopniu polegać na uprzędzeniach." Jedynym obszarem, w którym korzyści płynące z montażu wstępnego prawdopodobnie nie zostaną wykorzystane, są specjalne maszyny CNC w sektorze high-end. "Są to absolutnie spersonalizowane produkty, które są indywidualnie projektowane od A do Z."
"Za wszelką cenę chcemy uniknąć przestojów i związanych z nimi usług," - podsumowuje Ulrich Gnädinger. "W ostatnich latach zdobyliśmy najlepsze doświadczenia w zakresie systemów zasilania energią i będziemy kontynuować współpracę nad nowymi projektami w przyszłości."
Więcej interesujących aplikacji z różnych dziedzin można znaleźć tutaj
Do konkurencji wektorowej
Osobista:
Od poniedziałku do piątku: 7:00–20:00
Sobota: 8:00–12:00
Online:
Umów spotkanie z ekspertem