Różnica między gwintem ACME a trapezowym

Przegląd:

Europejski gwint trapezowy (zgodnie z normą DIN103)

Amerykański gwint ACME (zgodny z ANSI B1.5 2C)


Próbka

Formuła

Wynik

Rzut okiem na różnice

CechaGwint trapezowy (DIN 103, calowy)Gwint ACME (ANSI, imperialny)
Pochodzenie / StandardEuropa, zgodne z normą DIN 103USA, zgodne z normą ANSI B1.5
JednostkaMetryczny (mm)Imperialne (cale, TPI = gwinty na cal)
Kąt boczny30° (15° na stronę)29° (14,5° na stronę)
FormaTrapez równoramiennyPodobny do trapezu, ale o bardziej płaskim kącie
SamohamowneOgraniczone samohamowne (w zależności od współczynnika tarcia, jakości powierzchni, kąta nachylenia)Również warunkowo samohamowny, podobne specyfikacje
ProdukcjaWalcowane lub wirowane (ostre lub zaokrąglone boki)Zoptymalizowany pod kątem łatwiejszej produkcji w porównaniu do gwintów kwadratowych
HistoriaDalszy rozwój gwintów do ruchu w EuropieDalszy rozwój kwadratowego gwintu w XVIII wieku w USA
Mocne stronySzerokie gwinty → wysoka nośnośćŁatwiejsza produkcja, wyższa wytrzymałość dzięki szerszej podstawie gwintu
Typowe zastosowaniaNapędy liniowe, imadła, podnośniki, regulatory stołów, słupki, technologia medycznaTe same aplikacje, np. ciężkie maszyny, narzędzia, napędy
WymiennośćZamienność pod pewnymi warunkami, pod warunkiem zgodności wymiarów i tolerancjiTo samo dotyczy → zwróć uwagę na system metryczny vs imperialny

Przetestuj nasze wielozwojne śruby pociągowe niezależnie

  • Bezsmarowe i bezobsługowe działanie
  • Do 82% wyższa wydajność niż w przypadku konwencjonalnych napędów ze śrubą pociągową
  • Dłuższa żywotność dzięki asymetrii gwintu
  • Odporność na różne media
  • Cicha i bezwibracyjna praca dzięki zaokrąglonej geometrii zębów
  • Proste obliczanie żywotności online
Samohamowne

Konsultacje

Z przyjemnością osobiście odpowiem na Państwa pytania

Kamil Niemyjski
Kamil Niemyjski

Manager Produktu drylin®, dryspin®, robolink®

+48 22 316 36 33Wyślij e-mail

Konsultacje i dostawa