Ochrona kabli i akcesoria PMA

PMA zakres produktów - duży wybór prowadników typu tuba i systemów.

Ochrona przewodów peszlami PMA jest stosowana wszędzie, gdzie potrzebna jest ochrona elektrycznych przewodów. Niezwykle elastyczne tuby ochronne do przewodów są odpowiednie dla dodatkowej ochrony. Dzięki połączeniu wiedzy technicznej i najostrzejszych międzynarodowych zasad bezpieczeństwa, peszle PMA spełniają światowe wymagania z rynku przemysłowego w obszarach aplikacji jak inżynieria mechaniczna, konstrukcje motoryzacyjne, światłowody, systemy solarne oraz aplikacje w sektorze robotów z dużymi prędkościami i milionami alternatywnych cykli gięcia.

PMAFLEX - rury faliste

PMAFLEX zawierają różne rodzaje peszli do różnorodnych aplikacji w obszarach ochrony przewodów. Wersja PMAFLEX oferuje tuby do technicznie zaawansowanych aplikacji ze specjalnymi wymaganiami. Dostępne rozmiary średnic tub od 4.5 mm to 125 mm w wersjach od bardzo lekkich do bardzo mocnych i elastycznych aplikacji. Standardowe kolory to czarny i szary. Wiele typów peszli jest testowanych specyficznie i/lub zatwierdzone zgodnie z CSA, UL, NF, SNCF, DB, etc.

PMAFIX - wtyczki

Nazwa PMAFIX opisuje duży asortyment połączeń z opatentowanym bezpiecznym systemem zamknięcia PMA. Połączenia są dostępne do szczelności IP66 i IP68. Połączenia IP66 są wyposażone w wstępnie montowany zamek uniwersalny, który gwarantuje zybki montaż tuby przez wciśnięcie. Połączenia IP68 do większych wymagań są dostarczone ze specjalnym uszczelnieniem.

PMAFLEX PIS/PIH  

PMAFLEX PIS/PIH

Bardzo elastyczne, średnie rury faliste.

Zakres temperatur:
-50°C do +95°C,
krótkookresowo do 150°C

PMAFLEX VOH  

PMAFLEX VOH

Elastyczne, bardzo ciężka wersja

Zakres temperatur:
-40°C do +105°C,
krótkookresowo do 150°C

PMAFLEX CYL  

PMAFLEX CYL

Bardzo elastyczne, średnie rury faliste.

Zakres temperatur:
-40°C do +105°C,
krótkookresowo do 150°C

PACO  

PACO

Ochronne, elastyczne węże

Zakres temperatur:
-40°C do +100°C,
krótkookresowo do 130°C

PMAFLEX PCL  

PMAFLEX PCL

Bardzo elastyczne, średnie rury faliste CSA

Zakres temperatur:
-50°C do +105°C,
krótkookresowo do 150°C

PMAFIX VND  

PMAFIX VND

Prosty łączniki

PMAFIX VWD  

PMAFIX VWD

Kątowniki 90°

PMAFIX VBD  

PMAFIX VBD

Kątowniki 90°

PMAFIX VAD  

PMAFIX VAD

Kątowniki 45°

PMAFIX VOD  

PMAFIX VOD

Kątowniki 90° z kołnierzem

PMACLIP FH  

PMACLIP FH

Wsporniki systemu jednoczęściowe ze zintegrowanym zatrzaskiem bezpieczeństwa

zacisk rury SGB   

zacisk rury SGB

BMN/GMN – sześciokątna nakrętka blokująca  

BMN/GMN – sześciokątna nakrętka blokująca

Do dodatkowego zabezpieczenia łączników.
Materiał:
Typ BMN: Poliamid, czarny
Typ GMN: Poliamid szary

514 – śruby mocujące  

514 – śruby mocujące

Do okresowego uszczelnienia na przykład szaf przełączników, przygotowanych do łaczników PMAFIX.
Materiał: Włókno szklane wzmocnione poliamidem, jasnoszare

PMA-COFLEX-TNO  

PMA-COFLEX-TNO

Połączenia podzielone

PMA-COFLEX-GTN  

PMA-COFLEX-GTN

Oddzielna przeciwnakrętka

igus® Sp z o.o.
ul. Działkowa 121C
02-234 Warszawa
Fax: + 48-22-863 61 69

igus® Kontakt +48 (0) 22-8635770 E-mail do igus®

myigus myCatalog
Bez minimalnej ilości zamówienia
800 - 2000 Dostawy+Konsultacje Dostawa od 24h* Bezpłatne próbki

Ponad 100 tysięcy produktów na magazynie! Dostawy i konsultacje: od poniedziałku do piątku w godzinach od 8 do 20, a w soboty od 8 do 12!

Zapisz się do newslettera
Ogólne Warunki Handlowe Dane firmy Uwagi ogólne Oświadczenie o ochronie prywatności danych