Ochraniacze i kurtki ochronne dla triflex R

Większe bezpieczeństwo nawet w ekstremalnych warunkach pracy

  • Szybki i łatwy montaż
  • Brak dodatkowych śrub
  • Możliwość otwarcia za pomocą śrubokręta
  • Dla triflex® R typu TRC, TRE i TRL

Informacje na temat ochraniacza z mechanizmem szybkiego zwalniania

Nr art.Indeks szerokościŚrednica zewnętrznaSzerokość
TR.40.30405527
TR.50.30406934
TR.60.30608040
TR.65.30608844
TR.70.307010250
TR.85.308511859
TR.100.3010013367

Informacje na temat przykręconego ochraniacza

Nr art.Indeks szerokościŚrednica zewnętrznaSzerokość
TR.40.10405527
TR.50.10506934
TR.60.10608040
TR.65.10658844
TR.70.107010250
TR.85.108511859
TR.85.240.108512063
TR.100.1010013367
TR.125.1012517082
  1. Dostępne na życzenie. Prosimy o kontakt w sprawie terminów dostaw.
Indeks: Nr części XX = długość kurtkiStandardowe długości [mm]
40.TR.40.14.XX500 1000 1500 2000
50.TR.50.14.XX1)500 1000 1500 2000
60.TR.60.14.XX500 1000 1500 2000
65.TR.65.14.XX1)500 1000 1500 2000
70.TR.70.14.XX500 1000 1500 2000
85.TR.85.14.XX500 1000 1500 2000
100.TR.100.14.XX500 1000 1500 2000
125.TR.125.14.XX500 1000 1500 2000
  1. Dostępne na życzenie. Prosimy o kontakt w sprawie terminów dostaw.
Indeks: Nr części XX = długość kurtkiStandardowe długości [mm]
40.TR.40.18.XX500 1000 1500 2000
50.TR.50.18.XX1)500 1000 1500 2000
60.TR.60.18.XX500 1000 1500 2000
65.TR.65.18.XX1)500 1000 1500 2000
70.TR.70.18.XX500 1000 1500 2000
85.TR.85.18.XX500 1000 1500 2000
100.TR.100.18.XX500 1000 1500 2000
125.TR.125.18.XX500 1000 1500 2000
  1. Dostępne na życzenie. Prosimy o kontakt w sprawie terminów dostaw.
Indeks: Nr części XX = długość kurtkiStandardowe długości [mm]
40.TR.40.19.XX500 1000 1500 2000
50.TR.50.19.XX1)500 1000 1500 2000
60.TR.60.19.XX500 1000 1500 2000
65.TR.65.19.XX1)500 1000 1500 2000
70.TR.70.19.XX500 1000 1500 2000
85.TR.85.19.XX500 1000 1500 2000
100.TR.100.19.XX500 1000 1500 2000
125.TR.125.19.XX500 1000 1500 2000

Konsultacje

Z przyjemnością osobiście odpowiem na Państwa pytania

Jakub Lachowski
Jakub Lachowski

Manager Produktu triflex® i robotyka

+48 606 857 583Wyślij e-mail

Konsultacje i dostawa