Wybór kraju/regionu może mieć wpływ na różne czynniki, takie jak cena, opcje wysyłki i dostępność produktów.
Materialy multimedialne |
|
Czy masz pytania? Potrzebujesz materialów? Biezace informacje prasowe i material fotograficzny gotowy do publikacji sa dostepne tutaj. Bedziemy wdzieczni równiez za Twój numer telefonu, adres e-mail czy numer faksu! |
|
Kontakt do prasy Czy dodac Cie do naszej listy mailingowej dotyczacej materialów multimedialnych? |
Video: Guide systems from igus are four times quieter than recirculating ball bearing guides2017-06-10
Whether in laboratory technology, furniture technology or fitness machines – in applications where precision in the tenth of a millimetre range is sufficient, but very quiet operation is required, linear guide with sliding elements made of plastic are very impressive. In contrast to recirculating ball bearing guides no metallic bodies are rolled here, which causes vibrations and thus increases decibel levels. In the video the motion plastics specialist igus shows the comparison of different drylin guide systems with dimensionally identical alternatives. On average, the linear guides from igus are about 20 decibels quieter. This corresponds roughly to the difference between a running refrigerator (~50 dB) and a vacuum cleaner (~70 dB). |