Zmień język :
Co można znaleźć na tej stronie
Istnieje wiele rodzajów peszli, które zostały opracowane specjalnie z myślą o różnych wymaganiach i obszarach zastosowań. Od prostych węży PVC po wysoce wyspecjalizowane, bezhalogenowe lub odporne na chemikalia wersje, te rozwiązania do ochrony przewodów obejmują szeroki zakres zastosowań. Właściwy wybór peszla zapewnia długą żywotność, niezawodną ochronę przewodów i łatwy montaż. Oto przegląd najważniejszych rodzajów peszli:
Peszel z polimeru to najczęściej stosowane węże ochronne, ponieważ są elastyczne, o niskiej masie i ekonomiczne. Materiały: PA (poliamid), PP (polipropylen) i PVC (polichlorek winylu).
Metalowe peszle są wykonane z materiałów takich jak aluminium, stal lub stal nierdzewna i są niezwykle wytrzymałe i odporne na obciążenia mechaniczne i termiczne.
Bezhalogenowe peszle są specjalnie zaprojektowane do zastosowań o krytycznym znaczeniu dla bezpieczeństwa. W przypadku pożaru nie wytwarzają żadnych toksycznych ani żrących gazów, dzięki czemu idealnie nadają się do stosowania w budynkach użyteczności publicznej, na kolei lub w samolotach.
Peszle odporne na promieniowanie UV są specjalnie zaprojektowane do użytku zewnętrznego i zostały opracowane tak, aby wytrzymać długoterminową ekspozycję na promieniowanie UV.
Szczelinowe peszle mają otwór na dłuższym boku, co ułatwia wkładanie przewodów bez konieczności wcześniejszego wyjmowania lub otwierania rury.
Peszel odporny na chemikalia jest często stosowany w obszarach przemysłowych, w których obecne są agresywne substancje, takie jak oleje, paliwa lub środki czyszczące.
Kompatybilny z pomieszczeniami czystymi peszel e-skin dostarcza do systemów dane, media i energię bez niepożądanych cząstek zanieczyszczających powietrze.
Peszel PMA to wysoce elastyczny wąż do ochrony przewodów, który jest szczególnie odpowiednie dla dodatkowej ochrony prowadnic przewodowych w prowadnikach kablowych. Łącząc wiedzę techniczną i najsurowsze międzynarodowe wytyczne dotyczące bezpieczeństwa, PMA spełnia wymagania globalnego rynku przemysłowego w szerokim zakresie zastosowań.
Obejmuje różne rodzaje peszli do szerokiego zakresu zastosowań w dziedzinie ochrony przewodów. Linia PMAFLEX oferuje peszle do wymagających technicznie zastosowań o specjalnych wymaganiach. Dostępne są peszle o średnicy od 4,5 mm do 125 mm w wersjach od bardzo lekkich do bardzo ciężkich oraz od giętkich do bardzo elastycznych. Standardowe kolory to czarny i szary. Wiele rodzajów peszli jest specjalnie testowanych lub zatwierdzonych zgodnie z CSA, UL Recognition, NF, SNCF, DB itp.
Oznaczenie PMAFIX opisuje bardzo szeroką gamę złączek połączeniowych z opatentowanym systemem blokady bezpieczeństwa PMA. Złączki są dostępne w wersjach o stopniu szczelności IP66 i IP68. Złączki IP66 są wyposażone w fabrycznie zainstalowaną uniwersalną blokadę, która zapewnia szybki montaż rury na wcisk. Złączki IP68 o podwyższonych wymaganiach są dostarczane ze specjalną nasadką uszczelniającą rurę.

Osobista:
Od poniedziałku do piątku: 7:00–20:00
Sobota: 8:00–12:00
Online:
Umów spotkanie z ekspertem