Brud, woda morska, skrajne temperatury, wysokie obciążenia mechaniczne oraz ryzyko wybuchu to najczęstsze problemy niekorzystnie wpływające na sprawność urządzeń wiertniczych oraz pozostałych elementów wyposażenia stosowanych przy wydobyciu gazu i ropy naftowej. W tego rodzaju warunkach, gdzie przestoje są szczególnie kosztowne, e-prowadniki firmy igus® oferują charakterystyki sprawności niezbędne w celu zapewnienia płynnego i nieprzerwanego działania.
W tej w pełni zautomatyzowanej wiertni lądowej wykorzystano gotowe systemy z jednego źródła dla wszystkich urządzeń ruchomych, takich jak podajniki rur czy napędy na końcu przewodów wiertniczych (top drive).
Nawet przy wyjątkowo wysokich obciążeniach oraz trudnych warunkach, z jakimi wiąże się praca na wieżach wiertniczych, bezkorozyjne i lekkie e-prowadniki serii E4.1 są w stanie zabłysnąć.
W zastosowaniu tym, poza innymi rozwiązaniami, wykorzystano w przegubach robota kilka systemów z podwójnym promieniem zgięcia (RBR) wyposażonych w e-prowadniki, które odpowiadają za doprowadzenie energii, danych oraz mediów. Za opracowanie techniczne, charakteryzujące się szczególną złożonością z uwagi na wyjątkowo ograniczoną przestrzeń montażową, odpowiadał zespół inżyierów projektu igus®.
W przypadku pomostów wysuwanych wież wiertniczych możliwość pracy w najbardziej wymagających warunkach to podstawowy wymóg, który można spełnić poprzez zastosowanie serii E4.350, oferującej dodatkowo obniżenie masy oraz ekonomiczność rozwiązania.
Jeśli mają Państwo jakiekolwiek pytania lub potrzebują więcej informacji, w każdej chwili z przyjemnością pomożemy!
Kierownik ds. branży:Tim Schneebeck
Tel.: +49 2203 9649 7245