Teleskopowe platformy robocze i podnośniki koszowe posiadają niewiele miejsca na bezpieczne zasilanie, więc użytkownicy lubią wykorzystywać e-prowadniki wykonane z wysokowydajnych tworzyw sztucznych lub hybrydowe ze stali i polimeru firmy igus w celu ochrony swoich przewodów i węży.
Części zapasowe igus do systemów prowadzenia, przenoszenia i łożysk w teleskopowych platformach podnoszonych , takie jak e-prowadniki, przewody i linie zaopatrujące, a także polimerowe łożyska ślizgowe, liniowe lub płyty ślizgowe spełniają surowe warunki dotyczące zastosowań zewnętrznych stale obciążonych urządzeń.
Ponieważ e-prowadniki mogą obejść się bez śrub, nie ma żadnych luźnych ani zgubionych części z powodu wibracji. Bez rdzewienia i zakleszczania dzięki polimerowi. Można je otworzyć w dowolnym momencie i złożyć w kilka minut. Przewody o wysokiej odporności na promieniowanie UV, przeznaczone do ciągłego, dynamicznego użytkowania w e-prowadnikach z 36 miesięczną gwarancją. Brak smarowania punktów łożyskowych, ponieważ łożyska ślizgowe i liniowe oraz płyty ślizgowe igus® są całkowicie bezobsługowe i bezsmarowe.
Przekonaj się na własne oczy o wyjątkowej jakości naszych produktów. Zestaw próbek zawiera wybór rozwiązań igus do zastosowania w teleskopowych przedłużeniach i skośnych osiach.
W pełni konfekcjonowane systemy zasilania, składające się z e-prowadników, przewodów i węży chainflex, a także odpowiednie złącza wtykowe lub wymagane, metalowe elementy mocujące firmy igus zapewniają bezpieczne prowadzenie przewodów i węży hydraulicznych w ramionach teleskopowych.
Przewody zasilania, danych i mediów oraz węże muszą być bezpiecznie prowadzone na teleskopowych platformach roboczych. e-prowadniki firmy igus zapewniają specjalną ochronę przewodów nie tylko przed wpływami zewnętrznymi, ale także przed zużyciem, które występuje podczas cyklicznego składania i wysuwania ramion teleskopowych przy różnych szybkościach podnoszenia.
Hybrydowy e-prowadnik YE.42 wykonany z tworzywa sztucznego i stali jest o 50% lżejszy oraz łatwy w montażu, ponieważ można go otworzyć w dowolnym punkcie, a poszczególne ogniwa prowadnika można wymienić.
e-prowadniki serii E4.1L łączą łatwość montażu, wytrzymałość i niską wagę w jednej rodzinie. Dostępny w wielu rozmiarach z wieloma akcesoriami dostępnymi z magazynu.
e-prowadniki serii E2.1 są szczególnie odpowiednie do bardzo ciasnych przestrzeni montażowych i krótkich, samonośnych długości. Łatwe w montażu i otwierane w dowolnym miejscu.
Bezpieczne i niezawodne prowadzenie dla dwóch węży hydraulicznych z e-prowadnikami igus E2 z poprzeczkami rozszerzającymi. Specjalne rozwiązanie dla platform roboczych montowanych na ciężarówce. e-prowadnik E2 z poprzeczkami rozszerzającymi, jest bardzo wytrzymały i zajmuje niewiele miejsca.
Przewody chainflex są odporne na największe naprężenia zginające i zapewniają najmniejsze promienie gięcia do średnicy przewodu 4xd. Wszystkie przewody chainflex są objęte 36 miesięczną gwarancją.
Do elastycznych aplikacji przy działaniu oleju. Zastosowanie wewnątrz i na zewnątrz, bez bezpośredniego nasłonecznienia. Szczególnie dla samonośnych przesuwów do 10 m.
Do intensywnego użytkowania i prawie całkowitej odporności na olej. Zastosowania wewnątrz i na zewnątrz pomieszczeń wiążące się z narażeniem na średnią wartość promieniowania UV. Samonośne przesuwy do 100 m.
Do średnich obciążeń i prawie całkowitej odporności na olej. Zastosowania wewnątrz i na zewnątrz pomieszczeń nie wiążące się z bezpośrednim narażeniem na promieniowanie słoneczne. Samonośne przesuwy do 20 m.
Wymagania w zakresie smarowania i konserwacji generują wysokie koszty. Dzięki samosmarowym łożyskom ślizgowym z tworzywa sztucznego igus, płyty ślizgowe w teleskopowych platformach roboczych można zaprojektować do pracy bez smarowania i konserwacji. Ponadto są one często bardziej ekonomiczne i trwalsze niż metalowe rozwiązania.
Polimerowe płyty ślizgowe są specjalnie zaprojektowane do zastosowań dynamicznych i nie wymagają dodatkowego smaru oraz są bezobsługowe.
Niezależnie od tego, czy jest to plac budowy, sprzęt straży pożarnej, czy hollywoodzki film: na całym świecie używane są podnoszone platformy robocze ze skośnymi osiami i przedłużeniami teleskopowymi. Ich projektanci potrzebują systemów zasilania, które są lekkie, solidne, odporne i łatwe w utrzymaniu. Skłoniło to producentów do inwestowania od dziesięcioleci w badania i rozwój. Dowiedz się więcej z tej białej księgi na temat ulepszania technologii i oszczędzania kosztów dzięki produktom igus®.
Uzyskasz także usługi konserwacji i montażu od igus. Montujemy system z gwarancją systemową, a także oferujemy możliwość konserwacji predykcyjnej.
igus dostarcza produkty z różnymi czujnikami isense oraz modułami oceny icom. plus, które określają stan działania, ogłaszają niezbędne środki konserwacyjne, a także przerywają pracę, zanim dojdzie do większego uszkodzenia sprzętu.
Zajmujemy się montażem. Wyraźnie obliczalne koszty montażu na zapytanie, wraz z umową serwisową na kompletny system zasilania od igus.
Ładunek odgrywa ważną rolę w wielu zastosowaniach ze skośnymi osiami lub funkcją teleskopową, ponieważ może być ograniczony przez ciężkie komponenty. W przypadku tej, teleskopowej platformy roboczej celem jest, na przykład, zmniejszenie ciężaru w koszu tak, jak to tylko możliwe.
e-prowadnik E4.1L jest solidny i dodatkowo bardzo lekki. To nie tylko ułatwia dłuższe zastosowania teleskopowe, ale także pozwala zmniejszyć wagę nawet o 30%. Jednocześnie zapewnia więcej użytecznej przestrzeni w porównaniu z poprzednimi modelami, podczas gdy przestrzeń montażowa pozostaje taka sama.
Zastosowania, takie jak ten układacz wysięgnikowy, wymagają zasilania z samonośną długością. Jednakże ze względu na używane zasilanie występuje limit długości. Z tego powodu wymagane są dostawy energii, które są zarówno wytrzymałe, jak i mocne.
E4.1L oferuje optymalny rozkład siły przy samonośnych długościach i wytrzymuje siły ciągnące/pchające do 7000 N. Za pomocą tego e-prowadnika możliwe są wagi wypełnienia do 600 kg/m. W związku z tym ten e-prowadnik jest szczególnie odpowiedni do rozwiązania samonośnego.
Prowadząc linie hydrauliczne, wysokie ciśnienie wywierane na węże oznacza, że oprócz ruchów można spodziewać się zwiększonego ścierania materiału węża. Oba czynniki nie tylko stanowią zagrożenie podczas pracy, ale mogą również prowadzić do awarii.
E4.1L zapewnia bezpieczne wsparcie dla węży o różnym ciśnieniu, a jego konstrukcja szczególnie dba o wąż. Nawet przy wężu, który jest stale w ruchu, ścieranie materiału jest zmniejszone, a bezpieczeństwo zwiększone.
W przypadku aplikacji z rozszerzeniem teleskopowym lub masztem podnośnikowym, dostępna jest niewielka ilość miejsca na zasilanie. Oznacza to, że wymagane są bardzo ciasne promienie gięcia, których nie mogą zapewnić wszystkie przewody/węże oraz e-prowadniki. Jednocześnie, wymagana jest szczególnie długa żywotność.
e-prowadniki igus® i niezawodne przewody chainflex® zapewniają bardzo ciasne promienie gięcia, umożliwiając oszczędność miejsca przy zasilaniu. Posiadanie żył zwiniętych w wiązki przewodów chainflex® jest wyjątkowo trwałe nawet w przypadku ekstremalnych naprężeń gnących.
Teleskopowe punkty łożyskowe wymagają regularnej konserwacji i smarowania. Obejmuje to ciągłe prace konserwacyjne w celu zapewnienia, że sprzęt jest bezpieczny i działa prawidłowo.
Zastosowanie technicznego tworzywa sztucznego iglidur® powoduje smarowanie teleskopowych punktów łożyskowych i nie wymaga konserwacji. Możesz obrabiać materiał samodzielnie lub mieć spersonalizowane kształty wyprodukowane przez igus®. Żywotność tworzywa sztucznego iglidur® może być obliczona online.
Wewnątrz wysięgników koszowych całkowicie zaprzęgnięte układy e-prowadników firmy igus zapewniają bezpieczne prowadzenie przewodów sterowniczych i węży hydraulicznych. Są one w 100 procentach przetestowane przez igus.
Ta platforma robocza jest zwykle używana w górnictwie podziemnym. Dotychczas węże oraz przewody zwisały luźno i mogły w prosty sposób zostać uszkodzone.
Ten pojazd został specjalnie zaprojektowany do transportu łopat wirnika turbin wiatrowych.
Wszechstronny pojazd użytkowy wykorzystywany w górnictwie podziemnym, niezbędny do prac konserwacyjnych w różnych obszarach.
Te maszyny do wiercenia i wbijania pali są używane na przykład w budownictwie kolejowym do ustawiania pali betonowych dla linii elektrycznych.
To przeprojektowanie umożliwia wykonanie kilku różnych etapów tunelowania za pomocą jednego urządzenia.
Pobierz broszurę „Rozwiązania dla zbieraczy wiśni i sprzętu teleskopowego” (PDF)
Sprawdzona jakość. Ponad 4100 testów rocznie dla e-prowadników i przewodów oraz ponad 12 000 testów dla łożysk ślizgowych
Od poniedziałku do piątku od 7:00 do 20:00.Soboty od 8:00 do 12:00.
24h