Zmień język :
Prowadniki kablowe to najbardziej modułowy sposób bezpiecznego przesyłania energii, danych, płynów i powietrza. Poziomo, pionowo wzdłuż wszystkich osi lub po okręgu. Prowadniki kablowe igus spełniają to wymaganie w 100 procentach. Można wybrać różne systemy do ruchów obrotowych i spiralnych, a właściwości takie jak modułowość, wszechstronność i wysoki stopień stabilności zapewniają niezawodność.
Alternatywy dla pierścienia stykowego:
Ponieważ nasze systemy prowadników kablowych nie zawierają pierścieni stykowych, media takie jak powietrze, olej lub woda mogą być łatwo przenoszone bez żadnych zakłóceń.
Dziesięć cennych wskazówek dotyczących samodzielnego projektowania odpowiedniej rynny prowadzącej dla modułów kołowych. Pozwolą one uniknąć błędów, które mogą skrócić żywotność systemu lub nawet doprowadzić do jego awarii.
Z treści:
- Prawidłowe planowanie płyt prowadzących
- Wskazówki dotyczące układania kabli
- Ograniczanie maksymalnego kąta obrotu
- Generowanie danych CAD dla rynien i całych modułów
Pobierz teraz bezpłatnie 10 wskazówek. Jesteśmy również dostępni, aby pomóc i doradzić osobiście w każdej chwili.


Prowadniki kablowe do ruchów obrotowych firmy igus są wykorzystywane w różnych zastosowaniach: twisterchain jest popularny w dziedzinie robotyki. e-prowadnik twisterband jest idealnym rozwiązaniem dla ruchów obrotowych do 7200° w najmniejszych przestrzeniach. Jeśli wymagane jest więcej miejsca na przewody, zalecamy użycie systemu zasilania obrotowego RBR. e-spool jest często używany w zastosowaniach teatralnych i technologii scenicznej.
► Przykłady zastosowań z twisterchain
► Przykłady zastosowań z RBR
► Przykłady zastosowań z e-spool
► Przykłady zastosowań z e-prowadnikiem twisterband

Osobista:
Od poniedziałku do piątku: 7:00–20:00
Sobota: 8:00–12:00
Online:
Umów spotkanie z ekspertem