Małe e-prowadniki do niewielkich przestrzeni montażowych

e-prowadnik

E2.1 micro

E2.1 micro
  • Wysokość wewnętrzna: od 10 do 15 mm
  • Dostępne w trzech wersjach:
    • zamknięta
    • otwierany z obu stron w promieniu wewnętrznym
    • otwierany z obu stron w promieniu zewnętrznym
  • Zintegrowany hamulec zapewniający wyjątkowo płynną i cichą pracę
  • 25% większa długość samonośna i 100% większe dodatkowe obciążenie w porównaniu z identycznymi konstrukcjami
  • Opcjonalne narzędzie do otwierania dla jeszcze szybszego otwierania i zamykania

E2 micro

E2 micro
  • Wysokość wewnętrzna: od 5 do 15,6 mm
  • Dostępne w trzech wersjach:
    • zamknięta
    • otwierana w promieniu zewnętrznym
    • otwierana w promieniu wewnętrznym z zawiasem foliowym

easy chain

easy chain
  • Wysokość wewnętrzna: od 5 do 48,5 mm
  • Dostępne w dwóch wersjach:
    • wypełnienie w promieniu zewnętrznym
    • wypełnienie w promieniu wewnętrznym
  • Wystarczy wcisnąć kable i wyciągnąć je
  • Dostępne również z systemem wielokomorowym
  • Klasyfikacja UL94-V2

E2 mini

E2 mini
  • Wysokość wewnętrzna: od 17 do 41 mm
  • Dostępne w trzech wersjach:
    • zamknięte
    • otwierane w promieniu wewnętrznym
    • otwierane w promieniu zewnętrznym

zipper

Zipper
  • Wysokość wewnętrzna: od 9 do 32 mm
  • Poprzeczki na pasku na zewnętrznym promieniu
  • Cicha praca dzięki niewielkiemu skokowi ogniw prowadnika
  • Dostępna również w wersji zamkniętej typu „tuba”
  • Nagroda iF Design za konstrukcję zamka błyskawicznego

Przewody do małych przestrzeni montażowych w prowadnikach kablowych

CFSPECIAL.532

Przewód sterowniczy

  • CF130.UL/CF140.UL
  • Płaszcz zewnętrzny z PVC
  • Współczynnik zginania do 7,5xd
  • Do zastosowań w automatach vendingowych, obróbce drewna i kamienia
CFSPECIAL.572

Przewody transmisji danych

  • CF211/CF211.PUR
  • Płaszcz zewnętrzny z PVC/PUR
  • Współczynnik zgięcia do 7,5xd
  • Do zastosowań w automatach sprzedających, obrabiarkach lub systemach pakujących

Przewód BUS'owy

  • CFBUS.PUR
  • Płaszcz zewnętrzny PUR
  • Współczynnik zginania do 12,5xd
  • Do zastosowań w automatach vendingowych, systemach przetwarzania i obrabiarkach
CFSPECIAL.562

Wysokiej klasy przewód sterowniczy

  • CF98.PLUS/CF99.PLUS
  • Płaszcz zewnętrzny z TPE
  • Współczynnik zginania do 3xd
  • Do zastosowań w automatycznych drzwiach i maszynach typu pick & place

Przewód systemu pomiarowego wysokiej klasy

  • CF11.D
  • Płaszcz zewnętrzny z TPE
  • Współczynnik zgięcia do 6,8xd
  • Do zastosowań w obrabiarkach i maszynach przetwórczych

Wysokiej klasy przewód silnikowy

  • CF37.D/CF38
  • Płaszcz zewnętrzny z TPE
  • Współczynnik zginania do 7,5xd
  • Do zastosowań w niskich temperaturach, szybkiej obsługi oraz maszyn magazynowych

Wysokiej klasy serwoprzewód

  • CF29.D
  • Płaszcz zewnętrzny z TPE
  • Współczynnik zginania do 6,8xd
  • Do zastosowań w niskich temperaturach, w magazynowaniu i pobieraniu, a także w maszynach przetwórczych

Wysokiej klasy przewód BUS'owy

  • CFBUS.LB
  • Płaszcz zewnętrzny z TPE
  • Współczynnik zginania do 7,5xd
  • Do zastosowań w automatach vendingowych, szybkiej obsłudze i montażu półprzewodników

Recykling prowadnika kablowego

chainge