Zmień język :

Aby utrzymać emisję hałasu w produkcji na jak najniższym poziomie, potrzebne są płynnie działające maszyny. Nasze łańcuchy energetyczne umożliwiają cichy i bezproblemowy proces produkcji. Cichy ruch jest realizowany poprzez połączenie bardzo niskiej tendencji do wibracji i niskiej emisji hałasu. Zasilacz e-skin® posiada specyfikację ISO klasy 1 dla pomieszczeń czystych, dzięki czemu może być również używany w obszarach o absolutnie czystym powietrzu. Prosty i zamykany mechanizm otwierania umożliwia nieskomplikowaną konserwację i kontrolę zastosowanych kabli.
Typowe branże i zastosowania: Przemysł półprzewodnikowy, przemysł drukarek/ploterów, do zastosowań z najwyższymi przyspieszeniami....
E6,1

Osobista:
Od poniedziałku do piątku: 7:00–20:00
Sobota: 8:00–12:00
Online:
Umów spotkanie z ekspertem