Zmień język :

Nasze łożyska i prowadnice kabli wykonane z wysokowydajnego tworzywa sztucznego wyróżniają się lekkością i cichą pracą. Sprawia to, że są one idealne do stosowania w szczególności w pojazdach elektrycznych, gdzie wymagane są jak najlżejsze zespoły, które powodują jak najmniejszy hałas/BSR.
Dzięki wbudowanym smarom stałym nasze łożyska ślizgowe, prowadnice liniowe i przeguby łączące są całkowicie bezobsługowe. Są one odporne na wysokie temperatury, wibracje i wstrząsy, a także niewrażliwe na zabrudzenia i wolne od korozji.
Nasze kompaktowe prowadniki kablowe zapewniają niezawodne zasilanie dla rosnącej liczby elektrycznie sterowanych funkcji w pojazdach — na przykład w drzwiach przesuwnych lub regulatorach siedzeń. W ciasnych przestrzeniach montażowych niezawodnie przenoszą poruszające się kable zasilające i sygnałowe w niezliczonych cyklach.

Czym dokładnie są PFAS, dlaczego są tak popularne w sektorze konsumenckim i przemysłowym, zwłaszcza w branży motoryzacyjnej? Dlaczego grozi im zakaz w całej UE i co mogą teraz zrobić przedsiębiorstwa?
Opracowanie techniczne rzuca światło na te pytania i pokazuje, w jaki sposób firma igus, jako przetwórca tworzyw sztucznych, reaguje na planowane ograniczenia na wczesnym etapie i może zaoferować swoim klientom alternatywne rozwiązania bez PTFE i przetestowane pod kątem PFAS.

Łożyska ślizgowe iglidur pozwalają obniżyć koszty nawet o 40%. Oszczędzają do 80% masy, a tym samym zmniejszają emisję CO2. Ponadto łożyska pracują bardzo cicho, kompensują tolerancje produkcyjne oraz mogą być szybko i łatwo montowane w blachach dzięki elastycznym koncepcjom montażu.
Osobista:
Od poniedziałku do piątku: 7:00–20:00
Sobota: 8:00–12:00
Online:
Umów spotkanie z ekspertem