Zmień język :

Udane ujęcie kamery wymaga nie tylko odpowiedniego wyczucia czasu, ale także niezawodnego sprzętu. Jeśli chodzi o ruchome komponenty — takie jak slidery, wózki, dźwigi kamerowe lub regulatory formatu — nasze zasilanie, łożyska ślizgowe i liniowe wykonane z trybologicznie zoptymalizowanego tworzywa sztucznego zapewniają płynną pracę. Są lekkie, ciche, odporne na korozję i sprawdziły się w technologii kamer dzięki długiej, przewidywalnej żywotności, prostej instalacji i braku konieczności konserwacji.
To właśnie znajdziesz na tej stronie:
6 najlepszych produktów ▼
Bezpłatny zestaw próbek ▼
Obszary zastosowań: slidery i wysięgniki ▼
Historie sukcesu ▼
Informacje o laboratorium testowym igus® ▼

Prowadnice liniowe i szyny drylin® mogą zostać wysłane do Państwa. Wystarczy wziąć jedną z nich, wypróbować i pozwolić nam przekonać Państwa do naszych bezsmarowych łożysk.

Niezależnie od tego, czy chodzi o powolne ujęcia produktów, sekwencje poklatkowe, ujęcia studyjne czy szybkie ruchy kamery podczas wyścigów sportowych: slidery kamerowe są popularnym narzędziem zapewniającym płynne ujęcia. W naszym asortymencie posiadamy odpowiednie komponenty zarówno do zastosowań profesjonalnych, jak i dla majsterkowiczów, które wyróżniają się płynną pracą, niską masą i niewielkimi wymaganiami konserwacyjnymi:

W technologii filmowej i telewizyjnej żurawie kamerowe są niezbędnym narzędziem do realizacji ruchów kamery w trzech wymiarach. Nasze lekkie, bezobsługowe produkty naprawdę sprawdzają się w wielu zastosowaniach, zwłaszcza w przypadku dużych modeli teleskopowych, które poruszają się poziomo. W
Nasze produkty przechodzą szeroko zakrojone testy w naszym własnym laboratorium testowym, największym laboratorium testowym tworzyw sztucznych w branży. Badane są na przykład specyfikacje trybologiczne różnych par materiałów, interakcja zespołów, natężenie hałasu i zachowanie przy dużym przyspieszeniu. Wyniki są wprowadzane do naszych narzędzi do obliczania żywotności i umożliwiają precyzyjne przewidywanie trwałości.
Na życzenie klienta przeprowadzamy również testy w celu sprawdzenia zastosowania produktów w wysoce zindywidualizowanych warunkach.
Osobista:
Od poniedziałku do piątku: 7:00–20:00
Sobota: 8:00–12:00
Online:
Umów spotkanie z ekspertem