Zmień język :
Aby zautomatyzować rozładunek opon z naczep ciężarówek, opracowano inteligentnego robota na mobilnej platformie gąsienicowej. Ze względu na ograniczoną przestrzeń w naczepach i ograniczenia wagowe, robot nie mógł być napędzany przez akumulatory lub silniki. Dlatego zasilanie pochodzi z zewnątrz i wraz z licznymi przewodami transmisji danych oraz sterowniczymi jest dostarczane do robota za pośrednictwem kompaktowego prowadnika kablowego e-spool.

Testowane pod kątem ciągłego obciążenia, odporności na media i cichej pracy
W największym w branży laboratorium testowym tworzyw sztucznych, badane są łożyska ślizgowe iglidur, technologia liniowa drylin i elementy igubal. Nacisk kładziony jest na testowanie zespołów i badanie specyfikacji trybologicznych różnych kombinacji materiałów. Wyniki są uwzględniane w naszych narzędziach online do obliczania żywotności i umożliwiają dokładne przewidywanie wytrzymałości.
Na życzenie klienta igus przeprowadza testy w celu sprawdzenia zastosowania produktu w określonych warunkach.
Osobista:
Od poniedziałku do piątku: 7:00–20:00
Sobota: 8:00–12:00
Online:
Umów spotkanie z ekspertem