Wytrzymałe e-prowadniki i kable do górnictwa oraz technologii transportu materiałów sypkich

Odpowiednie produkty do systemów transportu masowego

Seria e-prowadników P4.1

e-chain® P4.1

  • Odległości transportowe do 800 m i więcej
  • Wysoka masa napełniania do 30 kg/m
  • Możliwe prędkości do 10 m/s
  • Dłuższa żywotność dzięki bezobsługowym trybopolimerowym łożyskom ślizgowym
e-prowadniki serii 4040RHD/5050RHD

e-chain® 4040RHD/5050RHD

  • Odległości do 1000 m i więcej
  • Obciążenie kabla do 50 kg/m
  • Możliwe prędkości do 6 m/s
  • Różne typy rolek dla optymalnego dostosowania do aplikacji
System i.Sense EC.P

Monitorowanie stanu 24/7

  • Ciągły pomiar siły naprężenia i nacisku za pomocą specjalnego czujnika
  • Jeśli siła zostanie przekroczona, system jest sygnalizowany i, jeśli to konieczne, wyłączany, aby zapobiec uszkodzeniom.
Systemy zasilania gotowe do podłączenia

Dostawa energii gotowa do podłączenia

  • Optymalizacja zakupów: jeden system, jeden numer części
  • Oszczędność czasu: 95% krótszy czas montażu
  • Skrócenie czasu montażu: mniej przestojów maszyn
Stalowa rynna prowadząca

Stalowa rynna prowadząca

  • Dla dużych odległości przejazdu
  • Bardzo stabilna i wytrzymała
  • Dla ekstremalnych obciążeń
Obrotowe zasilanie

obrotowe źródło energii

  • kąt obrotu 540° (w jednej płaszczyźnie)
  • kąt obrotu 900° i więcej z wariantem Multi Rotation Module
  • Prędkość obrotu do 360°/s
Przewód silnikowy CFCRANE

kabel silnikowy CFCRANE

  • Dla najwyższych napięć i mocy
  • trudnopalny
  • Odporność na promieniowanie UV
  • Odporność na olej
Przewód światłowodowy CFLG.LB

Kabel światłowodowy CFLG.LB

  • Dla najwyższych obciążeń przy 5 x d
  • Zastosowania przesuwne (poziome) 400 m i więcej
  • Odporny na promieniowanie UV, z płaszczem zewnętrznym z TPE
Wąż pneumatyczny

wąż pneumatyczny

  • odporny na ścieranie
  • odporny na olej
  • Odporny na chłodziwo
  • Bezhalogenowy

Historie sukcesu

System e-prowadników dla technologii towarów masowych w Indiach

Łańcuchy energetyczne w produkcji tlenku glinu w magazynach zewnętrznych

System przenośników w zewnętrznym punkcie składowania tlenku glinu

Rekord świata - 670 m

System e-prowadników dla technologii towarów masowych w Indiach

Koparka do węgla brunatnego

System e-prowadników w elektrowni na węgiel brunatny Tušimice

Urządzenie do rozładunku statków

Rozładowarka statków

przeładunek masowy w kopalni takonitu

Kopalnia takonitu

Więcej informacji

Stacker & Reclaimer

Zwałowarka

Usługi inżynieryjne

Spotkanie zespołu inżynierów

usługa montażu

Usługa montażowa

Długie dystanse podróży

e-prowadnik z rynną