Zmień język :

Standard w inżynierii mechanicznej na całym świecie. Prowadnik kablowy został opracowany specjalnie do wszystkich zastosowań w zakresie średnich obciążeń. Oprócz sprawdzonego, wszechstronnego prowadnika kablowego E2/000, opracowaliśmy teraz nową generację E2.1 poprzez ciągłe udoskonalanie przez wiele lat:
Większa przestrzeń użytkowa, cichsza, bardziej stabilna i o dłuższej żywotności.
Typowe branże i zastosowania: technologia przenośników, maszyny budowlane, maszyny do tworzyw sztucznych...

Quiet operation, stronger and quicker to fill

The all-rounder, wide range of application

Small and very stable

Reliable protection against dirt and swarf
Many series are also available as tube or half-tube options!
This will take you to our large selection of swarf-resistant but nevertheless openable e-tubes.

chainge Recycling Program for energy chains
Make a contribution towards the reduction of plastic waste and the improvement of recycling in industry.

Osobista:
Od poniedziałku do piątku: 7:00–20:00
Sobota: 8:00–12:00
Online:
Umów spotkanie z ekspertem