„Pokaż mi polimerową część, która sprawia najwięcej problemów, a ja znajdę rozwiązanie!” To idea, która skłoniła naszego założyciela, Güntera Blase, do założenia firmy igus GmbH w 1964. Propagowaliśmy ten pomysł przez 20 lat, zanim rozszerzyliśmy go na: „Upraszczamy najtrudniejsze systemy zasilania dla naszych klientów”.
Na przykład, przyjrzeliśmy się aplikacjom, których wcześniej nie byliśmy w stanie obsłużyć z rozwiązaniami z naszego portfolio. Wykonaliśmy indywidualne planowanie projektów, przetestowaliśmy je i stale opracowywaliśmy na ich podstawie nowe standardy. Oznacza to, że dziś możemy natychmiast dostarczyć wiele modułowych produktów lub po prostu dostosować je do Państwa aplikacji.
W przypadku przesuwów liniowych wynoszących 1200 m lub więcej oraz ruchu obrotowego czy pionowego oferujemy szereg standardowych modułów, które możemy szybko dostosować do aplikacji.
Przebudowa lub nowa instalacja: Nasz modułowy system oferuje indywidualne rozwiązania nawet w przypadku nowych wyzwań, obejmujących wyjątkowo trudne zastosowania.
Pomożemy Państwu od fazy wstępnego projektu i konfiguracji, przez dostawę i montaż, aż po konserwację systemu zasilania na miejscu. Z gwarancją systemową.
Nasze e-prowadniki od wielu lat są z powodzeniem stosowane w hutach, oczyszczalniach ścieków, dźwigach portowych, systemach przeładunkowych i wielu innych gałęziach przemysłu.
Od symulatora jazdy w 1992, przez rekordowy przesuw e-prowadnika w czeskiej elektrowni na węgiel brunatny w 2007, po dynamiczny RBR na tokarce wielowrzecionowej w 2020: