Zmień język :

Nasze bezsmarowe systemy liniowe drylin działają na sucho, dzięki czemu są bezobsługowe i odporne na czynniki zewnętrzne. Ponadto dzięki zastosowanym materiałom i specjalnej konstrukcji, pracują wyjątkowo cicho. Możesz łatwo obliczyć żywotność online w zaledwie kilku krokach. Dzięki osobistemu doborowi wysokiej jakości pojedynczych części każdy system liniowy można dostosować do indywidualnych potrzeb. Zmiana na system ślizgowy może obniżyć bieżące koszty operacyjne i znacznie ulepszyć technologię, zapewniając płynną pracę i długą żywotność.
Szyny teleskopowe drylin są odporne na wysokie temperatury, wibracje i inne czynniki
Prowadnice liniowe drylin mogą być stosowane nawet w środowisku z piaskiem, wiórami i pyłem
Niekorodujące i odporne na media nawet w zastosowaniach pod wodą
Około cztery razy cichsze niż odpowiadające im łożyska liniowe wykonane z metalu
Aż o 75% lżejsze dzięki zastosowaniu wysokowydajnych polimerów
Wszystkie układy działają bez dodatkowego smarowania, dzięki czemu są wyjątkowo czyste
Tutaj znajdziesz wyczerpujące odpowiedzi na te i wiele innych pytań. Dowiedz się wszystkiego, co musisz wiedzieć o naszej technologii liniowej.

Osobista:
Od poniedziałku do piątku: 7:00–20:00
Sobota: 8:00–12:00
Online:
Umów spotkanie z ekspertem