Zmień język :

e-spool zapewnia nieprzerwane zasilanie technologii ruchomej sceny różnymi mediami. System jest używany do podestów scenicznych, mobilnych podnośników oświetleniowych i kostek wideo. Wprowadzone kable są prowadzone przez twisterband, dzięki czemu nie jest wymagany pierścień stykowy, co jest szczególną zaletą podczas przesyłania danych. Długość zwijanego prowadnika kablowego jest regulowana za pomocą sprężyny odciągowej dla skoku do 15 metrów oraz za pomocą silnika dla skoku do 40 metrów i więcej. Umieszczony na przejściu, w podwieszanym suficie nad widownią lub w strefie pod sceną, system działa dyskretnie poza polem widzenia publiczności.
Jako alternatywę dla e-spool oferujemy różne systemy zig-zag — w tym nasz klasyczny, który sprawdził się na scenie przez wiele lat i jest używany np. w Royal Opera House w Londynie od 1998 roku. Dzięki temu systemowi oszczędzającemu miejsce, różne media mogą być prowadzone razem bez przerw i bez pierścieni stykowych. Prowadnik kablowy rozwija się podczas pionowego ruchu maszyny scenicznej.
Od 2024 r. oferujemy również wersję ekonomiczną. System oferuje wszystkie zalety e-prowadnika z innowacyjną koncepcją prowadzenia dla przesuwów do 10 metrów. W przypadku maszyn na górnej scenie skrzynka prowadząca jest zamontowana na drążku lub kratownicy, w maszynach pod sceną na podłodze poniżej podium.

Dowiedz się więcej o naszych systemach zig-zag
Do 15 metrów przesuwu

Około 50% oszczędności na masie i kosztach w porównaniu z wersją standardową
Jak każda branża, również technologia sceniczna ma swoje wymagania dotyczące części maszyn i materiałów. W tym opracowaniu technicznym przedstawiamy sześć wskazówek dotyczących wyboru i rodzaju pionowych systemów prowadzenia energii dla technologii scenicznej

Bezpieczne występy gwarantowane dzięki specjalnym przewodom spełniającym wymagania technologii scenicznej! Przewody zostały zaprojektowane tak, aby wytrzymać małe promienie gięcia i duże obciążenia. Istnieje również oddzielna seria przewodów (CFSPECIAL.381) specjalnie opracowana dla teatrów, która ma w swoim asortymencie trzy przewody BUS'owe z czarnym płaszczem zewnętrznym.
Slider kamerowy z silnikiem jest popularnym narzędziem do płynnych ruchów kamery, które działają precyzyjnie i automatycznie. Możesz skorzystać z gotowego systemu lub dostosować własny slider. Oferujemy do tego odpowiednie komponenty — z bezsmarowymi elementami ślizgowymi i do czterech razy cichsze niż systemy z łożyskami kulkowymi z recyrkulacją kulek.

Nasze łożyska wieńcowe są wyposażone w bezobsługowe, zoptymalizowane trybologicznie elementy ślizgowe wykonane z tworzywa sztucznego zamiast powszechnie stosowanych metalowych rolek lub kulek. Zaleta: są cichsze i mniej ważą. Sprawia to, że są one idealne do ruchu obrotowego w ruchomych światłach. Nasza ekonomiczna seria 05, wykonana w całości z polimeru, waży zaledwie 76 g, co czyni ją naprawdę lekką.


igubal łożyska z kołnierzem stałym są bezsmarowym i wydajnym rozwiązaniem dla łożysk wałków w technologii scenicznej. Są one stosowane we wciągarkach bębnowych, np. do precyzyjnego ustawiania dyfuzorów w celu uzyskania optymalnej akustyki pomieszczenia, lub w podnośnikach kurtynowych do przesuwania kurtyn scenicznych w pionie. Łożyska kompensują niewspółosiowość i są ekonomiczną, bezobsługową i szybką w montażu alternatywą.


Nasze łożyska wielokomponentowe iglidur Q3E to właściwy wybór w przypadku bardzo wysokich obciążeń, takich jak te występujące w przegubach nożycowych podnośników scenicznych.


Łożyska ślizgowe wykonane z naszego nowego materiału iglidur G2 osiągają bardzo wysoki poziom precyzji. Dzięki wyjątkowo niskiej absorpcji wilgoci i rozszerzalności temperaturowej w połączeniu z wysoką stabilnością wymiarową, umożliwiają one bardzo niski luz łożyskowy (G9) — idealny do zastosowań haptycznych bez grzechotania.


Czy przegapiłeś ostatnie targi technologii teatralnych? Mamy rozwiązanie.
Wystarczy samodzielnie odwiedzić nasze stoisko technologii scenicznej na wirtualnej wystawie w Kolonii.

Wszystkie produkty są testowane pod kątem zużycia i trwałości, w rzeczywistych warunkach, w laboratorium badawczym igus — największym w branży. Wyniki są wprowadzane do naszych narzędzi online w celu obliczenia żywotności i umożliwienia precyzyjnego przewidywania wytrzymałości.
Na życzenie igus przeprowadza testy dla klientów, aby sprawdzić zastosowanie produktu w warunkach całkowicie dostosowanych do potrzeb.
Osobista:
Od poniedziałku do piątku: 7:00–20:00
Sobota: 8:00–12:00
Online:
Umów spotkanie z ekspertem