Systemy zasilania i łożyska do wtryskarek

Produkty igus we wtryskarce

Produkty do stosowania w maszynach do formowania wtryskowego

e-prowadnik E2.1

Cichy e-łańcuch® w pickerze

  • Standard dla zastosowań w średnim zakresie obciążeń
  • Cicha praca dzięki zintegrowanemu hamulcowi
  • Opcjonalne narzędzie otwierające dla jeszcze szybszego otwierania i zamykania
readychain Module Connect

Dostosowany interfejs

  • JEDEN interfejs zamiast wielu złączy/rozłączników
  • Prosta zasada modułowa, indywidualnie konfigurowalna
  • Szeroki zakres zastosowań, ponad 100 wtyczek do wyboru
drylin WJRM

Bezobsługowe hybrydowe łożysko wałeczkowe

  • Połączenie bezsmarowych łożysk ślizgowych i wałeczkowych
  • Minimalna siła napędowa i płynna praca
  • Płaski montaż
e-prowadnik E4.1L

e-chain® z minimalnym czasem montażu

  • Możliwe duże siły rozciągające, duże obciążenia i odległości jazdy ponad 600 m
  • Gwarantowana wydajność 10 000 km i więcej
  • Szybkie otwieranie i napełnianie
chainflex Profinet

Kabel PROFINET

  • Żywotność do 10 milionów podwójnych skoków dla kabla magistrali
  • 4-letnia gwarancja funkcjonalna
  • Dostępne w wersji niezmontowanej i zmontowanej
Modułowa oś drylin ZLW

Osie pasów zębatych

  • Kompaktowa tandemowa oś paska zębatego z 2 paskami zębatymi w jednej jednostce
  • Wózek może być sterowany synchronicznie lub oddzielnie
  • Możliwość szybkiej wymiany łożysk na szynie
Sterowanie silnika D1 dryve

Ekonomiczne sterowanie silnikiem

  • Dla silników DC, EC i krokowych
  • Kompatybilność z wieloma sterownikami przemysłowymi
  • Obsługa za pomocą komputera, tabletu lub smartfona
i.Cee:plus II

Predykcyjna konserwacja łańcucha

  • Inteligentne oprogramowanie i czujniki w łańcuchu elektronicznym®
  • Ewentualne wymagania konserwacyjne są zgłaszane przed wystąpieniem awarii

Zalety polimerowych e-prowadników

  • Możliwe duże obciążenia dodatkowe
  • Możliwe ruchy okrężne i obrotowe
  • Możliwość stosowania w wysokich temperaturach
  • Odporność na pył, osady proszku i wilgoć
  • Konstrukcja oszczędzająca miejsce

Używany z powodzeniem

Wtryskarka Hekuma

Bezpieczne zarządzanie energią w szybkiej wtryskarce

Stacja łącząca firmy Produtek Weiskopf

Ramię obrotowe w stacji łączenia z bezobsługowymi łożyskami

Obsługa & Automatyzacja

Inteligentna produkcja z igus® Niskokosztowa automatyzacja

Maszyny do wytłaczania

Wytłaczarka

Przewód chainflex®

Przewód sterowniczy chainflex