Zmień język :

Łożyska kulkowe zastępują tarcie ślizgowe tarciem tocznym, umożliwiając ruch obrotowy z niewielkim oporem. Z reguły muszą być smarowane, aby dobrze działać. Łożyska kulkowe xiros z tworzywa sztucznego nie wymagają dodatkowego smarowania, są odporne na korozję i pracują niezwykle cicho. Czyni je to ekonomiczną alternatywą dla ich metalowych odpowiedników. Komponenty, które składają się z mieszanki trybopolimerów, są lekkie, odporne na chemikalia i opcjonalnie niemagnetyczne. Zapewnia to bezpieczne użytkowanie w medycynie, przemyśle opakowaniowym, spożywczym, napędowym i wielu innych branżach.
Nasze łożyska kulkowe xiros składają się z mieszanki podstawowych tworzyw sztucznych, smarów stałych, włókien i filamentów. Stosowane kulki są zwykle wykonane ze stali nierdzewnej, szkła lub tworzywa sztucznego. Są one montowane w koszyku, który może być wykonany z naszych własnych materiałów xirodur®, PA, PP lub PEEK.
W naszym sklepie online można znaleźć łożyska poprzeczne, łożyska oporowe, łożyska kulkowe ze stałym kołnierzem, kulkowe łożysko stojakowe, łożyska transferowe, rolki prowadzące, kulkowe łożysko wieńcowe i inne rodzaje w różnych rozmiarach. Dzięki szerokiej gamie materiałów nasze rozwiązania są przeznaczone dla wielu różnych branż i mogą być dostosowane do konkretnych zastosowań.
Nie można sobie wyobrazić inżynierii mechanicznej bez łożysk kulkowych. Istnieją różne konstrukcje, w których wymiary i skład techniczny elementów zależą od specyfikacji zastosowania przemysłowego. Najczęściej stosowane rodzaje przedstawiono poniżej.
Łożysko poprzeczne według normy DIN 625:
Ten rodzaj łożyska kulkowego przejmuje obciążenie promieniowe i jest stosowany wszędzie tam, gdzie występuje ruch obrotowy elementów. W przemyśle motoryzacyjnym, np., łożyska poprzeczne można znaleźć w podwoziu, gdzie łożyska kulkowe służą do podparcia i prowadzenia osi. Obciążenie promieniowe działa zawsze, gdy oś wykonuje ruch obrotowy.
Łożyska kulkowe skośne zgodnie z normą DIN 628:
Łożysko to jest przeznaczone do pochłaniania zarówno obciążenia promieniowego, jak i siły osiowej w jednym kierunku. Łożyska kulkowe skośne umożliwiają osiąganie wyższych prędkości i zmniejszają tarcie w szerokim zakresie obciążeń. Łożyska kulkowe skośne są stosowane w przemyśle rowerowym, motoryzacyjnym lub np. w śrubach pociągowych w obrabiarkach.
Samonastawne łożysko kulkowe zgodnie z normą DIN 630:
Ten rodzaj łożyska kulkowego jest zazwyczaj stosowany w aplikacjach z długimi wałkami. Wynika to z problemów montażowych spowodowanych otworami w oprawie. W łożyskach samonastawnych istotną rolę odgrywa siła osiowa. Musi ona być utrzymywana na niskim poziomie, ponieważ rowki w pierścieniu zewnętrznym mają ograniczoną powierzchnię styku dla elementów tocznych. Jest stosowany w ogólnym maszynach.
Łożysko oporowe zgodnie z normą DIN 711:
Nazywane również łożyskami poprzecznymi kulkowymi, łożyska tego typu są przeznaczone do przenoszenia obciążeń osiowych. Są one dostępne w wersji jednorzędowej lub dwurzędowej i znajdują już zastosowanie w wielu aplikacjach w technologii medycznej lub przemyśle opakowaniowym.
Tutaj można zobaczyć, gdzie nasze polimerowe łożyska kulkowe są z powodzeniem stosowane w przemyśle.
W tej sekcji odpowiadamy na kilka ogólnych pytań dotyczących łożysk kulkowych i naszych polimerowych łożysk kulkowych. Znajdziesz tu między innymi następujące tematy:

Osobista:
Od poniedziałku do piątku: 7:00–20:00
Sobota: 8:00–12:00
Online:
Umów spotkanie z ekspertem