Zmień język :

| ISO 14644-1 | FED STD 209E | GMP (nieoperacyjny) | Maks. ilość cząstek (0,5 mikrona) m³ | Maks. ilość cząstek (0,5 mikrona) f³ | Produkty igus spełniające standardy |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | N/A | N/A | Prowadniki kablowe, przewody, węże ochronne, węże pneumatyczne | ||
| 2 | N/A | N/A | sprawdź powyżej | ||
| 3 | 1 | 35 | patrz wyżej + prowadnica liniowa | ||
| 4 | 10 | 352 | sprawdź powyżej | ||
| 5 | 100 | A & B | 3520 | 100 | sprawdź powyżej |
| 6 | 1.0000 | 35 200 | 997 | sprawdź powyżej | |
| 7 | 10.000 | C | 352 000 | 9967 | sprawdź powyżej |
| 8 | 100 000 | D | 3 520 000 | 99 675 | sprawdź powyżej |
| 9 | N/A | 35 200 000 | 996 747 | sprawdź powyżej |

Łańcuchy energetyczne w pomieszczeniach czystych muszą być szczególnie odporne na ścieranie, ponieważ cząsteczki unoszące się w powietrzu są generowane powyżej wąskich norm granicznych i mogą zanieczyścić pomieszczenie.
e-prowadniki w zastosowaniach w pomieszczeniach czystych
Wąż pneumatyczny i różne przewody z klasą IPA ISO 1 i 2 - dostępne również gotowe do podłączenia, odpowiednie dla Bosch Rexroth, Festo, Parker, Siemens i wielu innych producentów.
Elastyczne przewody dla pomieszczeń czystych
W naszym programie suchobieżnych prowadnic liniowych oferujemy cztery modele, które są certyfikowane do użytku w pomieszczeniach czystych ISO klasy od 6 do 3.
drylin do zastosowań w pomieszczeniach czystych
Elementy ślizgowe PRT-04-100 wykonane z igliduru® J zapewniają najniższą emisję cząstek stałych, a tym samym umożliwiają stosowanie w pomieszczeniach czystych.
Więcej informacji o łożysku wieńcowym PRT-04
W ramach systemu monitorowania stanu i.Sense od smart plastic, wszystkie dane z i.Sense Wonderbox mogą być również analizowane w module szafy sterowniczej i.Cee. Można je następnie wykorzystać do cyfrowego sterowania całym systemem zarządzania alarmami i eskalacjami.
Moduł i.Cee oferuje również liczne opcje integracji w koncepcjach konserwacji predykcyjnej. Od prewencyjnego zarządzania serwisem, które planuje regularną konserwację w zależności od użytkowania, po niezależne od lokalizacji zarządzanie usterkami, które natychmiast zgłasza wszelkie nieprzewidziane zmiany za pośrednictwem różnych kanałów mobilnych. Wszystkie informacje są agregowane w nowoczesnym pulpicie nawigacyjnym, online lub offline w sieci lokalnej, w zależności od wymagań klienta.

Różnice między monitorowaniem stanu a konserwacją predykcyjną
Z tej bezpłatnej białej księgi dowiesz się

Osobista:
Od poniedziałku do piątku: 7:00–20:00
Sobota: 8:00–12:00
Online:
Umów spotkanie z ekspertem