Pozostałe zapasy kabli

Rabaty na nadwyżki kabli chainflex®

Oszczędzaj już teraz – kupuj kable z 50% rabatem wyłącznie w sklepie internetowym


Co zyskujesz?


Aktualne numery produktów i długości nadwyżek

Gdzie można znaleźć nadwyżki długości w obniżonej cenie

Nadwyżki długości kabli chainflex

Kalkulator żywotności chainflex®

Kalkulator żywotności chainflex

Sprawdź trwałość przed zakupem


Sklep z kablami chainflex®

Kable sterownicze

Kable sterownicze
  • 300/500 V, zaprojektowany z myślą o ruchu 
  • Dostępnych 6 wariantów płaszcza zewnętrznego
  • Dostępne wersje CY lub YY w zależności od wymagań  dotyczących zakłóceń elektromagnetycznych
  • Dowiedz się więcej

Kable BUSowe

Kabel BUSowy
  • Wytrzymałe kable BUSowe przeznaczone do komunikacji przemysłowej
  • Wysokiej jakości ekranowanie ogólne
  • 6 wariantów płaszcza zewnętrznego
  • Dowiedz się więcej

Kable silnikowe

Kable silnikowe
  • Dostępne w wersjach jedno- lub wielożyłowych
  • Opcje ekranowane lub nieekranowane w zależności od wymagań dotyczących zakłóceń elektromagnetycznych
  • 7 wariantów płaszcza zewnętrznego
  • Dowiedz się więcej

Kable do transmisji danych

Kable do transmisji danych
  • Trzy różne konstrukcje: żyły skręcane warstwowo, skrętka, ekranowanie par
  • 4 różne materiały płaszcza zewnętrznego
  • Wysoki stopień ekranowania zapewniający zgodność z normami EMC i stabilną transmisję sygnału
  • Dowiedz się więcej

Kable układu pomiarowego

Kable układu pomiarowego
  • Wyprodukowane zgodnie z normami OEM/branżowymi
  • Promień gięcia wynoszący zaledwie 6,8xd
  • 5 różnych rodzajów powłok zewnętrznych z wysokiej jakości ekranowaniem zapewniającym minimalną utratę sygnału
  • Dowiedz się więcej

Serwoprzewody

Serwoprzewody
  • Różne konfiguracje z jedną lub dwiema parami, odpowiednie dla wymagań silnika
  • Innowacyjna konstrukcja ekranowania par i wysokiej klasy ekran ogólny zapewniający ochronę podczas ruchu
  • Specjalna izolacja żyły zapewniająca wyższy przepływ prądu
  • Dowiedz się więcej

Kable światłowodowe

Kable światłowodowe
  • Zaprojektowany z myślą o długich odległościach przesyłu przy jednoczesnym zapewnieniu wysokiej prędkości transmisji
  • Odporność na zakłócenia elektromagnetyczne
  • Warianty z tworzywa sztucznego FOC, szklane jednomodowe i szklane wielomodowe
  • Dowiedz się więcej

Kable robotyczne

Kable robotczne
  • Kable mogą wytrzymać ruchy skrętne ±180°- ±360° na 1 m
  • Wykorzystują ekranowaną linkę z cynowanej miedzi, aby zapewnić odporność na zużycie spowodowane tarciem i wewnętrznym ruchem kabla
  • Dowiedz się więcej

Kable specjalne

Kable specjalne
  • Częściej spotykane w wymaganiach dotyczących zastosowań niszowych
  • Kable przemysłowe znane z przeznaczenia do ruchów dynamicznych
  • Dowiedz się więcej

Konsultacje

Z przyjemnością osobiście odpowiem na Państwa pytania

Maciej Ślęzak
Maciej Ślęzak

Manager Produktu przewody chainflex®

+48 882 834 275Wyślij e-mail

Konsultacje i dostawa